MUX08

不推荐用于新设计

8通道/双路4通道JFET模拟多路复用器(具有过压和失电保护功能)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • JFET开关(非CMOS)
  • 低导通电阻: 220Ω
  • 极高的耐静电放电能力
  • 无SCR闩锁问题
  • 数字输入兼容TTL和CMOS
  • 提供经过125°C温度测试的裸片
  • MUX-08与DG508、HI-508A、IH5108、IH6108、LF11508、12508、13508、AD7506引脚兼容
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

MUX08
8通道/双路4通道JFET模拟多路复用器(具有过压和失电保护功能)
MUX08 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADG5408 推荐用于新设计 高压防闩锁型8通道多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MUX08的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览