ADXL362
推荐用于新设计微功耗、3轴、±2 g/±4 g/±8 g数字输出MEMS加速度计
- 产品模型
- 4
概述
- 超低功耗
- 可采用纽扣电池供电
- 1.8 μA(100 Hz ODR、电源2.0 V)
- 3.0 μA(400 Hz ODR、电源2.0 V)
- 270 nA运动激活唤醒模式
- 10 nA待机电流
- 高分辨率:1 mg/LSB
- 内置系统级节能功能包括:
- 运动激活的可调阈值休眠/唤醒模式
- 自主中断处理,无需微控制器干预,系统其余部分可以完全关断
- 深度嵌入式FIFO较大程度地减轻主机处理器负荷
- 唤醒状态输出支持实现独立的运动激活开关
- 噪声低至175 µg/√Hz
- 宽电源和I/O电压范围:1.6 V至3.5 V
- 采用1.8 V至3.3 V供电轨供电
- 通过外部触发器进行加速度采样同步
- 片内温度传感器
- SPI数字接口
- 可通过SPI命令选择测量范围
- 小尺寸、薄型(3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm)封装
ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。
ADXL362通常提供12位输出分辨率;在较低分辨率足够时,还提供8位格式化数据以实现更高效的单字节传送。测量范围为±2 g、±4 g和±8 g,±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。噪声电平要求低于ADXL362正常值550 μg/√Hz的应用可以从两个低噪声模式(典型值低至175 μg/√Hz)选择其一,电源电流增加极小。
除了超低功耗以外,ADXL362还具有许多特性来实现真正的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式,其中包括可调阙值的睡眠和唤醒工作模式,在该模式下测量速率为6Hz(大约值)时功耗低至270nA。如有需要,可在检测到运动时提供一个引脚输出来直接控制外部开关。此外,ADXL362还支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
ADXL362可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。ADXL362采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。
应用
- 助听器
- 家庭医疗健康设备
- 运动使能节能开关
- 无线传感器
- 运动使能计量设备
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 23
产品亮点 1
产品信息 1
视频 51
产品选型指南 1
解决方案设计及宣传手册 2
器件驱动器 3
参考电路 1
产品亮点 1
3rd Party Solutions 1
在线研讨会 3
思想领导力 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADXL362BCCZ-R2 | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) | ||
| ADXL362BCCZ-RL | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) | ||
| ADXL362BCCZ-RL7 | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) | ||
| ADXL362WBCCZ-RL | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 20, 2023 - 23_0149 Qualification of Alternate Wafer Fab Site for MEMS Products ADXL362 and ADXL367 |
||
| ADXL362BCCZ-R2 | 量产 | |
| ADXL362BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL362BCCZ-RL7 | 量产 | |
| ADXL362WBCCZ-RL | 量产 | |
|
4月 21, 2019 - 19_0095 ADXL362 Data Sheet Specification Change |
||
| ADXL362BCCZ-R2 | 量产 | |
| ADXL362BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL362BCCZ-RL7 | 量产 | |
|
4月 2, 2015 - 15_0062 Qualification of Alternate Fab Site at TSMC for ADXL362, ADXL363 Sensor Die |
||
| ADXL362BCCZ-R2 | 量产 | |
| ADXL362BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL362BCCZ-RL7 | 量产 | |
|
4月 14, 2020 - 20_0016 ADXL362W Sensor Wafer Site and Trim Transfer |
||
| ADXL362WBCCZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
器件驱动器 3
FPGA/HDL 1
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?