本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7614
不推荐用于新设计12位深色四通道HDMI接收器
- 产品模型
- 1
概述
- 4路HDMI输入
- 支持HDCP 1.3和 DVI 1.0
- 支持中继器
- 超低抖动数字PLL
- 支持HDMI® 1.3
- 音频回传通道(ARC)
- 支持3D TV
- 内容类型位
- CEC 1.4兼容(CEC_CPD和CEC_HPD)
ADV7614是一款高质量、单芯片、集成式4:1多路复用高清多媒体接口(HDMI™)接收器。该器件内置一个四路输入HDMI 接收器,支持最高达1080p的所有高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)。增加HDCP功能后,还能够接收加密视频。该HDMI接收器还具有可编程/自适应均衡特性,可确保该接口在最长30米的电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7614能为八通道I2S音频提供完整的音频支持,并提供索尼/飞利浦数字接口格式(S/PDIF)数字音频输出;其直接数字流 (DSD)输出接口和直接传输流 (DST)输出接口分别支持超音频CD (SACD)和压缩SACD。
它还支持高比特率(HBR)音频流处理,可以恢复无损压缩音频格式(并进行后续处理),包括Dolby® TrueHD、DTS®-HD主音频或DTS-HD高分辨率音频。此外,还提供高级音频功能,例如:静音控制器可消除音频输出中的外来声频噪声。
ADV7614采用先进的CMOS工艺制造,提供260引脚、15 mm × 15 mm CSP_BGA表贴封装,节省空间,并且符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+70°C。
应用
- 高级电视
- AVR 视频接收机
- 等离子高清电视
- 液晶电视(支持高清电视)
- 有机发光二极管高清电视
- 液晶/DLP前投式投影仪
- HDMI 切换器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7614BBCZ | 260-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.5mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7614的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论