ADSP-21363
量产ADSP-21363 —— 面向通用型应用的高性能32位浮点SHARC处理器
- 产品模型
- 5
概述
- 136球形MiniBGA和144引线LQFP封装
- 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
- 25个零开销DMA通道
- 2个SPI兼容端口,支持主/从模式
- 333 MHz SIMD SHARC核,具有2 GFLOPS的最高性能
- 3Mbit SRAM; 4Mbit 用户可定义ROM
- 3个功能完备的定时器
- 6个支持I2S的串行端口(SPORT),左对齐采样对模式和TDM模式
- 仪器
- 医疗设备
- 商用和工业温度范围
- 工业
- 数字音频接口(DAI),可以实现用户可定义的外设访问,包括8通道异步采样率转换器
- 电话
成员包括ADSP21261、ADSP-21262、ADSP-21266、ADSP-21267、ADSP21363、ADSP-21364、ADSP-21365和ADS21366的第三代SHARC®处理器系列提供了更高的性能、以音频功能和应用为重点的外设以及能够支持最新环绕声解码器算法的新型存储器配置。这些器件的引脚彼此兼容,并与先前推出的SHARC处理器代码全兼容。这些SHARC处理器系列的最新成员基于一个单指令、多数据(SIMD)内核(该内核支持32位定点和32/40位浮点算术格式),从而使其成为高性能音频应用的较佳选择。
在第三代SHARC处理器系列中,ADSP-21363提供了最高的性能 —— 333MHz/2GFLOPs。这种性能水平使得ADSP-21363尤其适合于满足许多通用信号处理应用不断提高的要求。
第三代SHARC处理器还集成了专为简化硬件设计、实现设计风险的最小化并最大限度地缩短产品面市时间的专用外设。这些功能模块组合在一起(被统称为数字音频接口,DAI),也可以通过软件可编程信号路由单元(SRU)连接至外部引脚。SRU是一种创新型架构特点,可在DAI部件之间实现全面而灵活的路由。通过SRU连接的外设包括(但不限于)串行端口、SPI端口和一个8通道异步采样率转换器模块。
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 44
处理器手册 4
产品亮点 1
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
产品选型指南 1
评估工具包手册 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADSP-21363BBCZ-1AA | 136-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
| ADSP-21363BSWZ-1AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADSP-21363KBCZ-1AA | 136-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
| ADSP-21363KSWZ-1AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADSP-21363YSWZ-2AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
| ADSP-21363BBCZ-1AA | 量产 | |
| ADSP-21363BSWZ-1AA | 量产 | |
| ADSP-21363KBCZ-1AA | 量产 | |
| ADSP-21363KSWZ-1AA | 量产 | |
| ADSP-21363YSWZ-2AA | 量产 | |
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADSP-21363BSWZ-1AA | 量产 | |
| ADSP-21363KSWZ-1AA | 量产 | |
| ADSP-21363YSWZ-2AA | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADSP-21363BSWZ-1AA | 量产 | |
| ADSP-21363KSWZ-1AA | 量产 | |
| ADSP-21363YSWZ-2AA | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel 13
- Single-Channel Block FIR
- Single-Channel Complex Block FIR
- Single-Channel Complex Vector Add
- Single-Channel Complex Vector DOT Product
- Single-Channel Complex Vector Multiply Accumulate
- Single-Channel Complex Vector Multiply
- Single-Channel Complex Vector RAD2 FFT
- Single-Channel Complex Vector RAD4 FFT
- Single-Channel Matrix by Matrix
- Single-Channel Matrix by Vector
- Single-Channel Real Rad2 FFT
- Single-Channel Single Sample FIR
- Single-Channel Vector Maximum
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel 8
软件工具异常 1
SigmaStudio
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
更多内容CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21363的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论