ADL5303

推荐用于新设计

160 dB范围、100pA至10 mA、低成本对数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 针对光纤光电二极管接口进行了优化
  • 8级整10倍范围
  • 法则一致性:
    0.1 dB,1 nA至1 mA
  • 单电源供电:
    3.0 V至5.5 V
  • 全面温度稳定性
  • 精密激光调整
  • 对数斜率:10 mV/dB(VLOG引脚)
  • 基本对数截距:100 pA
  • 可轻松调整斜率和截距
  • 输出带宽:10 MHz
    压摆率:15 V/μs
  • 小型16引脚LFCSP封装
  • 低功耗:静态电流约为4.5 mA(使能状态下)

ADL5303是一款单芯片对数检波器,针对光纤系统中的低频信号功率测量进行了优化,并提供多样、易用的极宽动态范围。利用专有设计和精密激光调整,该器件还可实现宽测量范围和高精度特性。它采用VPS 5 V正电源供电。使用低电源电压时,可以更改对数斜率,以适应可用范围。低静态电流和芯片禁用特性则有利于电池供电应用。

输入电流 IPD流经比例优化NPN晶体管的集电极,于低失调JFET放大器附近连入反馈路径。电流求和输入节点可在独立于电流的恒定电压下工作,默认电压值为0.5 V,并且可在宽范围内对该电压进行调节。提供自适应偏置方案,能够在极低的光输入水平下降低光电二极管的暗电流。 IPD = 100 pA时,VPDB引脚对光电二极管施加约0.1 V的反向偏置电压;当 IPD = 10 mA时,反向偏置线性上升到2.0 V,以便改善高功率水平下的响应时间。VSUM保护引脚位于INPT输入引脚的侧面,在求和节点处跟踪电压变化。将器件的裸露焊盘连接至VSUM引脚可提供一个持续的保护,较大程度减少进入INPT引脚的漏电流。

VLOG输出端对数斜率的默认值可通过内部5 kΩ电阻设置。外部分流电阻可降低对数斜率;缓冲器和一对外部反馈电阻可升高对数斜率。VLOG引脚端的额外电容可用作简易的低通滤波器。中间电压VLOG通过输出级缓冲,其摆幅可以达到接地和正电源VPS的大约100 mV以内,并提供±20 mA的峰值电流驱动能力。同时提供板载2 V基准电压源,以便对截点进行重新定位。跨导线性对数放大器的增量带宽由于输入电流变小而降低。IPD =1 nA时,ADL5303的带宽约为2 kHz,它随着IPD增大而提高,最大值为10 MHz。

应用
  • 高精度光功率测量
  • 宽范围基带对数压缩
  • 针对APC环路的多功能检波器

ADL5303
160 dB范围、100pA至10 mA、低成本对数转换器
ADL5303-fbl ADL5303 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADL5303
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADL5303

ADL5303 评估板

产品详情

该板的工厂设置为光导模式,具有单位缓冲增益,斜率为10 mV/dB,截距为100 pA。通过替换电阻和电容值,可用于评估ADL5303数据手册中列出的所有应用电路。

EVAL-ADL5303
ADL5303 评估板

最新评论

近期浏览