Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADA4939-2

推荐用于新设计

超低失真差分ADC驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 极低的谐波失真
    −102 dBc HD2 (10 MHz)
    −83 dBc HD2 (70 MHz)
    −77 dBc HD2 (100 MHz)
    −101 dBc HD3 (10 MHz)
    −97 dBc HD3 (70 MHz)
    −91 dBc HD3 (100 MHz)
  • 输入电压噪声低: 2.3 nV/√Hz
  • 高速
    − 3 dB带宽:1.4GHz,G = 2
    转换速率:6800 V/µs,25%至75%
    快速过载恢复:<1 ns
  • 失调电压典型值:±0.5 mV
  • 外部可调节增益
  • 差分增益稳定(G≥2)
  • 差分-差分或单端-差分工作
  • 输出共模电压可调
  • 单电源供电:3.3 V至5 V
ADA4939-2
超低失真差分ADC驱动器
ADA4939-2 Functional Block Diagram ADA4939-2 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

SPICE 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-FDA-2

双通道高速差分放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 支持边缘安装型SMA连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路
  • 两个独立电路可增强灵活性

产品详情

EVAL-FDA-2CPZ-24旨在协助评估双通道高速差分放大器。 EVAL-FDA-2CPZ-24是裸板(即评估板上未焊接任何器件),用户可以快速完成各种差分放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 EVAL-FDA-2CPZ-24评估板支持ADI公司所有采用4 mm × 4 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)的双通道高速差分放大器。

EVAL-FDA-2
双通道高速差分放大器评估板
EVAL-FDA-2CPZ-24ANGLE-web EVAL-FDA-2CPZ-24BOTTOM-web EVAL-FDA-2CPZ-24TOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4939-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览