ADA4895-2

推荐用于新设计

1 nV/√Hz、低功耗、G≥10稳定、轨到轨输出放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低宽带噪声
    - 1 nV/√Hz - 2.8 pA/√Hz
  • 低1/f噪声
    2.4 nV/√Hz(10 Hz)
  • 低失真(SFDR):-88 dBc(100kHz),VOUT = 2V p-p
  • 低功耗:每个放大器3 mA
  • 低输入失调电压:0.5 mV(最大值)
  • 高速
    - 3 dB带宽:230 MHz(G = +10)
    - 压摆率:500 V/µs
    - 0.1%建立时间:(待定)ns
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:3 V至10 V
  • 禁用特性

ADA4895-2是一款G≥10稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA,1/f噪声为2.4 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为−63 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。

ADA4895-2增益带宽积为1500 MHz,压摆率为500 V/μs,0.1%建立时间为(待定)ns,具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、高增益、高精度以及高速度的系统。

ADA4895-2采用10引脚MSOP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用
- 低噪声前置放大器
- 超声放大器
- PLL环路滤波器
- 高性能ADC驱动器
- DAC缓冲器

ADA4895-2
1 nV/√Hz、低功耗、G≥10稳定、轨到轨输出放大器
ADA4895-2-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4895

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板
EVAL-HSAMP-2 Group EVAL-HSAMP-2CPZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-8 EVAL-HSAMP-2RZ-8

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4895-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览