AD9739
量产14位、2.5 GSPS、RF数模转换器
- 产品模型
- 2
概述
|
|
AD9739是一款14位、2.5 GSPS高性能RF数模转换器(DAC),能够合成直流至3.0 GHz的宽带信号。其DAC内核采用四通道开关架构,通过业界较领先的直接RF频率合成功能实现出色的低失真性能。在基带模式下支持高达奈奎斯特频率的多载波生成,在混频模式下支持第二和第三奈奎斯特区域的多载波生成。输出电流可以在8.66 mA至31.66 mA范围内编程。
内置片内控制器简化系统集成。双端口源同步LVDS接口简化了与现有FGPA/ASIC技术的数字接口。片内控制器用于管理外部和内部时钟域随温度而发生的变化,以确保主机与DAC内核间的可靠数据传输。利用片内同步控制器可实现多芯片同步。此外还提供一个串行外设接口(SPI),用于器件配置和状态寄存器回读。
AD9739采用0.18 μm CMOS工艺制造,并采用1.8 V和3.3 V电源供电。该器件提供160引脚芯片级球栅阵列封装,封装寄生效应很低。
产品特色
- 能合成第一或第二奈奎斯特区内的高质量宽带信号,带宽最高可达1.25 GHz。
- 独特的四通道开关DAC架构,提供出色的交流线性度性能,同时支持混频模式操作。
- 双端口、双倍数据速率、LVDS接口,支持2500 MSPS的最大转换速率。
- 通过片内控制器管理外部和内部时钟域偏斜。
- 多芯片同步能力。
- 8.66 mA至31.66 mA范围的可编程差分电流输出。
应用
- 宽带通信系统
- 军用干扰发射器
- 仪器仪表、自动测试设备
- 雷达、航空电子
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9739BBCZ | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.4mm) | ||
| AD9739BBCZRL | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.4mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 11, 2015 - 14_0254 Bump and Assembly Transfer of Select 10x10 and 12x12 Flip Chip Products |
||
| AD9739BBCZ | 量产 | |
| AD9739BBCZRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 扇出缓冲器和分路器 3 | ||
| LTC6955 | 最后购买期限 | 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列 |
| ADCLK946 | 推荐用于新设计 | 采用SiGe工艺的6 LVPECL输出时钟扇出缓冲器 |
| ADCLK914 | 推荐用于新设计 | 超快型SiGe开集HVDS时钟/数据缓冲器 |
| 时钟IC 5 | ||
| LTC6953 | 最后购买期限 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器 |
| HMC7043 | 不推荐用于新设计 |
高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器 |
| LTC6951 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器 |
| LTC6952 | 最后购买期限 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL |
| HMC7044 | 不推荐用于新设计 | 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器 |
| 锁相环(PLL)频率合成器 3 | ||
| ADF4377 | 推荐用于新设计 | 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器 |
| ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
| ADF4150 | 推荐用于新设计 | 小数N/整数N分频PLL频率合成器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。