产品
这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8638
量产16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 低失调电压:9 μV(最大值)
- 失调漂移:0.04 μV/°C(最大值)
- 轨到轨输出摆幅
- 5 V至16 V单电源或±2.5 V至±8 V双电源供电
- 高增益:136 dB(典型值)
- 高CMRR:133 dB(典型值)
- 高PSRR:143 dB(典型值)
- 极低输入偏置电流:40 pA(最大值)
- 低供电电流:1.3 mA(最大值)
AD8638/AD8639是单通道/双通道宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输出摆幅和低噪声特性。这些放大器具有极低的失调、漂移和偏置电流。采用5 V至16 V单电源供电(或±2.5 V至±8 V双电源供电)。
AD8638/AD8639可提供以前只有昂贵的零漂移或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些自稳零放大器采用ADI公司的电路拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,无需外部电容。此外,AD8638/AD8639还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。
AD8638/AD8639的典型失调电压仅3 µV,失调漂移为0.01 µV/°C,噪声为1.2 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz),因而非常适合不容许存在误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用AD8638/AD8639提供的轨到轨输出摆幅来使信噪比(SNR)达到较大。
AD8638/AD8639工作在−40°C至+125°C的宽工业温度范围。单通道AD8638提供5引脚SOT-23和8引脚SOIC两种小型封装。双通道AD8639提供8引脚MSOP、8引脚SOIC和8引脚LFCSP三种封装。
AD8638/AD8639属于ADI公司不断扩展的自稳零运算放大器系列(见数据手册中的表1)。
应用
- 压力和位置传感器
- 应变计放大器
医疗仪器仪表 - 热电偶放大器
汽车传感器 - 精密基准电压源
- 精密电流检测
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 1
参考电路 1
技术书 2
教程 6
模拟对话 2
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8638ARJZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD8638ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8638ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8638ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD8638ARJZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| AD8638ARJZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8638ARZ | 量产 | |
| AD8638ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8638ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8638ARZ | 量产 | |
| AD8638ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8638ARZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册