AD7921

量产

双通道、2.35 V至5.25 V、250 kSPS、12位ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 额定电压(V DD):2.35 V至5.25 V
  • 低功耗:
    4 mW(典型值,250 kSPS、3 V电源)
    13.5 mW(典型值,250 kSPS、5 V电源)
  • 宽输入带宽:
    信噪比71.5 dB(最小值,100 kHz输入频率)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 吞吐量:250 kSPS
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:
    SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 待机模式:最大1 µA
  • 8引脚TSOP封装
  • 8引脚MSOP封装

AD7921
双通道、2.35 V至5.25 V、250 kSPS、12位ADC
AD7911/AD7921 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 5
REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
REF193 量产 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR433 量产 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
运算放大器 6
AD8039 量产 低功耗、350 MHz电压反馈型放大器
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
AD8512 量产 低噪声、低输入偏置电流、宽带宽、精密JFET双通道运算放大器
AD8038 量产 单核、低功耗、350 MHz电压反馈型放大器
AD8510 量产 精密、极低噪声、低输入偏置电流、宽带宽JFET运算放大器(单通道)
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览