AD7654

量产

双通道、同步采样、PulSAR®、500 kSPS、双核16位ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双核16位、双通道同时采样ADC
  • 16位分辨率、无失码
  • 吞吐速率:
    500 kSPS(正常模式)
    444 kSPS(脉冲模式)
  • 积分非线性(INL): 最大值±3.5 LSB(满量程的±0.0053%)
  • SNR: 典型值89 dB(100 kHz时)
  • 总谐波失真(THD): -100 dB (+100 kHz)
  • 模拟输入电压范围: 0至5 V
  • 无流水线延迟
  • 并行和串行5 V/3 V接口
  • SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容
  • 5 V单电源供电
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD7654
双通道、同步采样、PulSAR®、500 kSPS、双核16位ADC
AD7654 Functional Block Diagram AD7654 Pin Configuration AD7654 Circuit Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 6
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
开关稳压器和控制器 1
ADP2114 量产 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器
线性稳压器 2
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
ADP160 量产 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项
运算放大器 7
AD8597 量产 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道)
AD8599 量产 双极低失真、极低噪声运算放大器
AD8610 量产 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7654

AD7654 评估套件

产品详情

EVAL-AD7654CBZ是针对AD7654的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7654
AD7654 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7654的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览