AD7171

量产

16位、低功耗Σ−Δ型ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 输出数据速率:125 Hz
  • 引脚可编程的掉电和复位功能
  • 状态功能
  • 内部时钟振荡器
  • 电流:135 µA
  • 电源:2.7 V至5.25 V
  • 温度范围:-40°C至+105°C
  • 封装:10引脚3 mm x 3 mm LFCSP封装

AD7171是一款极低功耗、16位模数转换器(ADC),内置一个精密16位Σ-Δ型ADC和一个片内振荡器。该器件功耗仅为135 µA,因此特别适合要求极低功耗的便携式或电池供电产品。它还具有关断模式,该模式下的器件功耗仅为5 μA,从而可延长产品的电池使用时间。

为便于使用,AD7171的所有特性均由专用引脚控制。每次发生数据读取操作时,8个状态位便会附加到16位转换结果上。这些状态位含有一个码序列,可用来确认串行传输的有效性。

AD7171的输出数据速率为125 Hz,建立时间为24 ms。它具有一路差分输入,增益为1。在用户需用外部放大器来满足系统专用滤波或增益要求的应用中,此特性会很有用。

AD7171采用2.7 V至5.25 V电源供电,并提供10引脚LFCSP封装。

AD7170是AD7171的12位版本。它与AD7171的功能组合相同,且引脚兼容。

应用

  • 电子秤
  • 压力测量
  • 工业过程控制
  • 便携式仪器仪表

AD7171
16位、低功耗Σ−Δ型ADC
AD7171 Functional Block Diagram AD7171 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 1
ADA4940-1 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
基准电压源 6
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR425 量产 超精密、低噪声、5.00 V XFET® 基准电压源
ADR395 量产 5.0 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR381 量产 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
接口收发器和隔离器 2
ADUM1201 量产 双通道数字隔离器(1/1通道方向性)
ADUM1301 量产 三通道数字隔离器
数字隔离器 1
ADUM5241 量产 双通道隔离器,集成采用isoPower®技术的DC/DC转换器,提供50 MW隔离功率(1/1通道方向性)
运算放大器 1
AD8628 量产 零漂移、单电源RRIO运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7171

AD7171 评估板

产品详情

EVAL-AD7171EBZ是针对AD7171的全功能评估板。该评估板可通过一个标准USB接口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7171
AD7171 评估板

参考电路

CN0218 参考设计

500 V共模电压电流监控器

特性和优点

  • 0至500 V共模电压
  • 单电源电压
  • 电流隔离保护了处理器
  • 为数字控制创建隔离电源
  • 单向电流监控系统
CN0188 参考设计

用于负高压轨的隔离式低端电流监控器

特性和优点

  • 0至-48 V共模电压
  • 系统精度高于1%
  • 单系统电源电压
  • 电流隔离保护了处理器
  • 单向电流监控系统
CN0218
500 V共模电压电流监控器
CN0188
用于负高压轨的隔离式低端电流监控器

最新评论

近期浏览