AD693

量产

环路供电4-20 mA传感器发射机

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 仪表放大器前端
  • 环路供电电源
  • 可独立调整的输出范围和零输出
  • 预先校准的输出范围:
    4-20 mA单极性
    0-20 mA单极性
    12 ± 8mA双极性
  • 预先校准的20 mV或60mV输入范围
  • 预先校准的100 O RTD接口
  • 6.2 V 基准电压源,可提供高达3.5 mA的电流
  • 非专用辅助放大器,提供更高灵活性
  • 可选的外部调整管,可减少自热误差
AD693
环路供电4-20 mA传感器发射机
AD693 Functional Block AD693 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5748 量产 电流/电压输出驱动器,可编程输出范围,适合工业应用
AD5749 量产 工业电流输出驱动器、单电源、最高55 V电源电压、输出范围可编程
AD5750-2 量产 电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用
AD5751 量产 工业电流/电压(I/V)输出驱动器,单电源供电,最大供电电压为55V,输出范围可编程
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览