AD604
量产双通道、超低噪声可变增益放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 最大增益时具有超低输入噪声:
0.80 nV/√Hz,3.0 pA/√Hz - 两个独立的线性dB通道
- 每通道可编程绝对增益范围:
0 dB 至 48 dB (前置放大器增益 = 14 dB)
到6 dB 至 54 dB(前置放大器增益= 20 dB) - 增益精度:±1.0 dB
- -3 dB带宽:40 MHz
- 300 kΩ输入电阻
- 可变增益调整比例:20 dB/V至40 dB/V
- 增益不随温度和电源变化而变化
- 单端单极性增益控制
- 在增益控制下限时电源关断
- 直接驱动ADC
AD604是一款超低噪声、精度极高、双通道、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声应用中基于时间的可变增益控制进行了优化,但同样支持任何要求低噪声、宽带宽、可变增益控制的应用。AD604的每个通道均提供300 kΩ输入电阻和单极性增益控制,使用方便。用户自定义的增益范围、增益调整比例(dB/V)和输出直流电平转换则使性能进一步得到优化。
AD604的每个通道均采用高性能前置放大器,折合到输入端的噪声电压为0.8 nV/√Hz。借助差分输入指数放大器(DSX-AMP)架构,AD604可实现精度极高的线性dB响应。每个DSX-AMP均内置6.908 dB至48.36 dB可变衰减器,后接高速固定增益放大器。该衰减器为7级R-1.5R梯形网络。
线性dB增益响应的方程式为:
5和10之间的前置放大器增益(14 dB和20 dB)),使每通道的总增益范围为0 dB至48 dB和6 dB至54 dB。通过旁路第二通道的前置放大器,便可以将AD604的两个通道级联起来,以提供更高的增益范围。不过,在多通道系统中,将AD604与AD60x VGA系列中不包含前置放大器的其它器件级联起来,则可以提供更有效的解决方案。AD604提供对前置放大器输出的访问,从而可以在前置放大器与差分衰减器级之间进行外部滤波。
注意,比例因子最高可达40 dB/V,但比例因子超过30 dB/V时精度会降低。比例因子为20 dB/V时,增益线性dB调整的控制电压(VGN)范围为0.4 V至2.4 V。如果高于或低于此增益控制范围,增益就会偏离理想的线性dB控制法则。0.1 V以下的增益控制区域不用于增益控制。事实上,当增益控制电压小于50 mV时,放大器通道进入省电模式,功耗为1.9 mA。
AD604采用24引脚SSOP、SOIC和PDIP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
数据手册,Rev. E,10/2008
参考资料
教程 1
产品选型指南 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD604ARSZ | 24-Lead SSOP | ||
| AD604ARSZ-R7 | 24-Lead SSOP | ||
| AD604ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD604ARZ-RL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 31, 2026 - 26_0039 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XFCB Products |
||
| AD604ARSZ | 量产 | |
| AD604ARSZ-R7 | 量产 | |
| AD604ARZ | 量产 | |
| AD604ARZ-RL | 量产 | |
|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD604ARSZ | 量产 | |
| AD604ARSZ-R7 | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD604ARZ | 量产 | |
| AD604ARZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具