Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG819:  0.5 Ω CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switch with BBM Switching Action

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG819 is a monolithic, CMOS SPDT (single pole, double throw) switch. This switch is designed on a submicron process, that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low On Resistance and low leakage currents. Low-power consumption and operating supply range of +1.8 V to +5.5 V make the ADG819 ideal for battery-powered, portable instruments.

Each switch of the ADG819 conducts equally well in both directions when on. The ADG819 exhibits break-before- make switching action, thus preventing momentary shorting when switching channels. (See the ADG820 for a switch exhibiting make-before-break action.)

The ADG819 is available in a 6-lead SOT-23 package and an 8-lead µSOIC package as well as a 2x3 array MicroCSP package. This chip occupies only a 2.18mm x 1.14mm area, thus making it the ideal candidate for space-constrained applications.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low On Resistance 0.8 O Max at 125°C
  • 0.25 Ω Max On-Resistance Flatness
  • +1.8 V to +5.5 V Single Supply
  • 200 mA Current Carrying Capability
  • Automotive Temperature Range: -40°C to +125°C
  • Rail-to-Rail Operation
  • 6-Lead SOT-23 Package, 8-Lead µSOIC
    Package, and 6-Bump MicroCSP (Micro
    Chip Scale Package)
  • Fast Switching Times
  • Typical Power Consumption (<0.01 µW)
  • TTL/CMOS Compatible Inputs
  • Pin Compatible with the ADG719

Functional Block Diagram for ADG819

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG819: 0.5 Ω, CMOS, 1.8 V to 5.5 V, 2:1 Mux/SPDT Switch Datasheet (Rev A, 05/2012) (pdf, 232 kB) Технические описания PDF
AN-617: MicroCSP Wafer Level Chip Scale Package  (pdf, 276 kB) Статьи по применению PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
analogZONE Reviews the ADG819/918/919  (htm)
(analogZONE 4/2003)
Технические статьи HTM
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
Switch Parametric Search Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG819 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADG819BCBZ-REEL Статус: Prodn 6 Ball WLCSP 6 Ind Reel, 10000 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG819BCBZ-REEL7 Статус: Prodn 6 Ball WLCSP 6 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG819BRM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,31 $ 1,08 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG819BRM-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,08 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG819BRMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,14 $ 0,94 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADG819BRMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,94 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG819BRT-500RL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 500 $ 0,00 $ 1,04 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG819BRT-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,04 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG819BRTZ-500RL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 500 - $ 0,95 E  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADG819BRTZ-REEL Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 10000 - $ 0,95 E  Используемые материалы PCN Купить
ADG819BRTZ-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 E  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть