Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8319:  Логарифмический детектор/контроллер, диапазон частот 1 МГц - 10 ГГц, динамический диапазон 40 дБ

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8319 – это демодулирующий логарифмический усилитель, способный выполнять точное преобразование входного сигнала ВЧ в соответствующее выходное напряжение в логарифмическом масштабе. Он основан на методе прогрессивной компрессии и состоит из последовательного соединения усилительных каскадов, каждый из которых имеет собственный детектирующий элемент. Компонент может работать в режиме измерения или в режиме контроллера. AD8319 поддерживает высокую точность логарифмической характеристики при работе с сигналами в полосе частот от 1 МГц до 8 ГГц и обеспечивает приемлемое качество при частотах до 10 ГГц. Типичный диапазон входных сигналов, в котором поддерживается погрешность менее ±1 дБ, составляет 40 дБ (относительно 50 Ом). AD8319 имеет время отклика 8 нс/10 нс (время нарастания/время спада), что позволяет детектировать с его помощью импульсные радиосигналы с частотой повторения более 50 МГц. Компонент обладает беспрецедентной стабильностью точки пересечения логарифмической характеристики при изменениях температуры окружающей среды. Для работы AD8319 необходим один источник напряжения питания в диапазоне от 3.0 В до 5.5 В. Типичный потребляемый ток равен 22 мА, и уменьшается до 200 мкА при переключении компонента в неактивное состояние.

AD8319 можно сконфигурировать для формирования управляющего напряжения, подаваемого на усилитель с переменным коэффициентом усиления, или выдачи результата измерений на выводе VOUT. Поскольку выходной сигнал может быть использован в задачах управления, при проектировании компонента особое внимание было уделено минимизации широкополосного шума. В режиме контроллера управляющее напряжение, задающее рабочую точку усилителя, прикладывается к выводу VSET.

Контур управления усилителем ВЧ замыкается на вывод VOUT, выходной сигнал на котором управляет выходным сигналом усилителя. Путем изменения напряжения VOUT уровень выходного сигнала усилителя устанавливается равным величине, задаваемой при помощи VSET. Выходное напряжение на выводе VOUT AD8319 имеет диапазон от 0 В до (VPOS − 0.1 V), достаточный для задач управления усилителями. Для работы в качестве измерительного устройства вывод VOUT соединяется внешней цепью с выводом VSET, и компонент формирует выходное напряжение, VOUT, являющееся убывающей, линейной в дБ функцией амплитуды входного радиосигнала.

Номинальный наклон логарифмической характеристики равен −22 мВ/дБ и определяется цепью VSET. Точка пересечения находится на уровне 15 дБ (относительно 50 Ом, для немодулированного сигнала) и задается при помощи входа INHI. Эти параметры сохраняют высокую стабильность при изменениях напряжения питания и температуры.

AD8319 производится по кремний-германиевой (SiGe) технологии изготовления ИМС на биполярных транзисторах, выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP_VD, имеющем габариты 2 мм × 3 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Контроль мощности и управление рабочей точкой УМ радиопередатчиков
  • Контроль мощности в передатчиках каналов радиосвязи
  • Измерение уровня принимаемого сигнала в базовых станциях, радиолокаторах, устройствах стандартов WLAN и WiMAX
  • Data Sheet, Rev. A, 3/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Широкая полоса: 1 МГц - 10 ГГц
    • Высокая точность: ±1.0 дБ в диапазоне температур
    • Динамический диапазон >40 дБ в полосе до 8 ГГц
    • Стабильность в диапазоне температур ±0.5 дБ
    • Выход контроллера/измерения с низким уровнем шума (VOUT)
    • Время импульсного отклика: 8 нс/10 нс (время спада/нарастания)
    • Корпус LFCSP_VD с малыми габаритами, 2 мм × 3 мм
    • Питание: 3.0 В - 5.5 В, 22 мА
    • Производится по SiGe технологии изготовления быстродействующих схем

    Функциональная блок-схема AD8319

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8319: 1 MHz to 10 GHz, 45 dB Log Detector/Controller Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 1310 kB) Технические описания PDF
    AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) Статьи по применению PDF
    CN-0082: Creating a Constant Envelope Signal Using the ADL5331 RFVGA and AD8319 Log Detector  (pdf, 263 kB) Circuit Note PDF
    Measurement and Control of RF Power
    by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
    Технические статьи HTML
    Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
    by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
    Технические статьи HTML
    Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
    by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
    Технические статьи PDF
    Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
    (Microwaves and RF, November 2002)
    Технические статьи PDF
    Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
    By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
    Технические статьи PDF
    Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
    By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
    Технические статьи PDF
    Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
    by Eamon Nash
    (Microwaves & RF, January 1, 2000)
    Технические статьи PDF
    Industrial Applications Обзор HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. Обзор HTML
    Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. Обзор HTML
    ICs for Enhanced Handset User Experience Обзор HTML
    Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) Обзор PDF
    Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) Обзор PDF
    LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What is an RF Detector, and how is it used? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.43
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8319-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть