ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛА

Среднеквадратическое значение (RMS) – это один из основных параметров сигналов переменного тока. Преобразователи среднеквадратического значения в напряжение постоянного тока (RMS-DC преобразователи) компании Analog Devices используются в различных схемах, где основным требованием является точное измерение уровня сигнала переменного тока при малом энергопотреблении. RMS-DC преобразователи ADI обеспечивают измерение в реальном времени. Это означает, что им не свойственны задержки, которые ограничивают частотную характеристику при использовании других технологий. Напряжение постоянного тока на выходе преобразователя пропорционально среднеквадратическому значению в широком диапазоне частот при произвольных формах сигнала, а не только для синусоидальных сигналов. Компания Analog Devices предлагает широкий спектр RMS-DC преобразователей, которые оптимизированы по различным характеристикам, энергопотреблению и стоимости.

Более подробную информацию о проектировании и применении данных компонентов вы можете найти, прочитав наше Руководство по применению RMS-DC преобразователей.

Более подробную информацию о применении можно найти в руководстве по применению преобразователей среднеквадратического значения. (на англ.яз.)

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

RMS-to-DC Converters

Part# -3dB BandwidthMax Vin (V-rms)Error (%@ CF = 3)Supply VoltageSupply CurrentTemp Range (°C)PackageUS Price 1000-4999
AD8436800KHz3V rms0.5+/-18300µA-40 to 125- $2.95
AD736170KHz1V rms0.7+2.8/-3.2200µA-40 to 85SOIC, CDIP, PDIP $4.29
AD737170KHz1V rms0.7+/-2.5160µA-40 to 85SOIC, CDIP, PDIP $3.42
AD637600KHz10.6V rms0.1+/-153mA-55 to 125 SOIC, CDIP, HEADER, DIE $11.23
AD636900KHz8.5V rms-0.2+3/-51mA0 to 70CDIP, HEADER, DIE $10.28
AD536A450KHz7V rms-0.1+/-152mA-55 to 125 CDIP, HEADER, LCC, DIE $8.26
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть