Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5324:  Усилитель-драйвер ВЧ диапазона 400 МГц - 4000 МГц с выходной мощностью ½ Вт

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5324 содержит схему динамической регулировки смещения, которая позволяет достигать компромисса между значениями OIP3 и P1dB, изменяя напряжение питания в диапазоне от 3.3 В до 5 В без применения внешнего резистора. Эта особенность компонента дает возможность разработчику подстраивать показатели усилителя в соответствии с потребностями конкретного проекта. Данная схема также позволяет осуществлять динамическое смещение усилителя, когда в условиях сильного сигнала устанавливается максимальное напряжение смещения 5 В, а при уменьшении уровней сигнала напряжение питания также уменьшается для сокращения энергопотребления. Кроме того, благодаря подобному масштабированию можно избежать необходимости оценки параметров и приобретения нескольких усилителей-драйверов на разные уровни мощности выходного сигнала, от 25 дБм до 29 дБм.

ADL5324 работает в широком температурном диапазоне от −40°C до +105°C, обеспечивая надежность и высокие характеристики в условиях высоких температур, например, при использовании компонента в составе усилителей мощности. Этот усилитель-драйвер с мощностью выходного сигнала до ½ Вт перекрывает широкий диапазон частот от 400 МГц до 4000 МГц. Для настройки усилителя на определенную полосу внутри этого широкого диапазона достаточно небольшого числа внешних компонентов. Этот высококачественный, широкополосный усилитель-драйвер ВЧ хорошо подходит для разнообразных систем проводной и беспроводной связи, включая инфраструктуру сетей сотовой связи, усилителей мощности диапазонов ISM, военных систем и измерительной техники. Для компонента выпускается оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.

ADL5324 также обладает превосходными показателями зависимости проникновения мощности в соседний канал (ACPR, adjacent channel power ratio) от мощности выходного сигнала и напряжения смещения. Драйвер способен обеспечивать мощность выходного сигнала более 17 дБм при частоте 2140 МГц и напряжении смещения 5 В, поддерживая при этом ACPR на уровне −55 дБн. При уменьшении напряжения смещения до 3.3 В, мощность, при которой достигается уровень ACPR −55 дБн, снижается совсем незначительно - до 15 дБм.

Области применения

  • Инфраструктура систем беспроводной связи
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Системы диапазона ISM/автоматическое считывание показаний счетчиков

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон рабочих частот: 400 МГц - 4000 МГц
  • Коэффициент усиления: 14.6 дБ на 2140 МГц
  • OIP3: 43.1 дБм на 2140 МГц
  • P1dB: 29.1 дБм на 2140 МГц
  • Коэффициент шума: 3.8 дБ
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C
  • Динамическая регулировка смещения
    Регулируемое напряжение питания:
    от 3.3 В до 5 В
    Малый потребляемый ток:
    от 62 мА до 133 мА
    Резистор в цепи смещения не требуется
  • Соответствующий требованиям MSL-1 корпус SOT-89
  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±3 кВ (Класс 2)

Функциональная блок-схема ADL5324

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5324 S-Parameters, Rev. 0  (zip, 31 kB) S-Parameters ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5324 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5324-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть