Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8315:  Контроллер усилителей мощности для GSM с динамическим диапазоном 50 дБ

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8315 – это недорогая, полнофункциональная подсистема для точного управления усилителями мощности ВЧ, которая работает в полосе частот от 0.1 ГГц до 2.5 ГГц и обладает типичным динамическим диапазоном 50 дБ. Данный компонент предназначен для использования в мобильных телефонах и других беспроводных устройствах с питанием от батарей. Логарифмические усилители обеспечивают больший диапазон измерения и большую точность по сравнению с контроллерами на базе диодных детекторов. Компонент также обладает превосходной температурной стабильностью в рабочем диапазоне температур от -30°C до +85°C.

Высокая чувствительность компонента позволяет осуществлять управление при слабых уровнях сигнала, уменьшая тем самым уровень мощности, который необходимо подавать на детектор.

AD8315 выпускается в корпусах MSOP и LFCSP и потребляет ток 8.5 мА от источника напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При переключении в режим сна потребляемый ток сокращается до 4 мкА.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полнофункциональный ВЧ детектор/контроллер
  • Динамический диапазон >50 дБ на 0.9 ГГц (от -49 дБм до +2 дБм относмтельно 50 Ом)
  • Высокая точность масштаба характеристики в диапазоне частот от 0.1 ГГц до 2.5 ГГц
  • Термостабильная линейная в дБ характеристика
  • Наклон логарифмической характеристики 23 мВ/дБ, точка пересечения на уровне -60 дБм на 0.9 ГГц
  • Функция интеграции в управляющем контуре
  • Низкая потребляемая мощность: 20 мВт при 2.7 В, 38 мВт при 5 В
  • Режим пониженного энергопотребления с потребляемой мощностью 10.8 мкВ

Функциональная блок-схема AD8315

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8315: 50 dB GSM PA Controller Data Sheet (Rev C, 06/2006) (pdf, 546 kB) Технические описания PDF
AN-653: Повышение температурной стабильности и линейности детекторов среднеквадратической мощности ВЧ сигнала с широким динамическим диапазоном  (pdf, 415 kB) Статьи по применению PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) Статьи по применению PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) Обучение PDF
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
Журнал Analog Dialogue HTML
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
Технические статьи HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
Технические статьи PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
Технические статьи PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
Технические статьи PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
Технические статьи PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
Технические статьи PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
Технические статьи PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
Industrial Applications Обзор HTML
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. Обзор HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience Обзор HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8315-EVAL Статус: Prodn Evaluation Board $ 101,20 Нет -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.