Переключатели МЭМС

РЧ ключи Analog Devices на основе технологии МЭМС обеспечивают превосходную надежность и отличные характеристики качества радиосигнала в полосе от 0 Гц до 14 ГГц. Они имеют полностью независимый параллельный цифровой интерфейс управления и требют лишь одного источника низкого напряжения с малым рабочим током. Ключи выпускаются в стандартных, миниатюрных пластиковых корпусах LFCSP для поверхностного монтажа.
Таблица выбора продукта

MEMS Switches

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device ConfigSwitch Ron
(typ)
(Ohms)
Leakage Switch Off
(typ)
(A)
Freq Response
(min)
(Hz)
Freq Response
(max)
(Hz)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
Off Isolation
(typ)
(dB)
IIP3
(typ)
(dBm)
Input Power
(max)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADGM1004 (4:1) x 1 1.8 500p 0 13G 0.45 24 67 32 2.5G $39.34
2ADGM1304Reference Circuit Available (4:1) x 1 1.6 500p 0 14G 0.26 24 69 36 2.5G $36.58

Проектируйте с технологией ключей МЭМС

Представляем инновационное решение для коммутации сигналов в диапазоне от 0 Гц до десятков ГГц. Благодаря инновационным исследованиям и запатентованной технологии мы предлагаем лучшую альтернативу современным коммутационным компонентам. Откройте для себя возможности технологии ключей МЭМС в области приборостроения, аэрокосмической отрасли, здравоохранении, связи и других областях применения.

Проектируйте

MEMS Switch Technology