Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8515:  1.8 V Low Power CMOS RRIO Operational Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8515 is a rail-to-rail amplifier that can operate from a single-supply voltage as low as 1.8 V.

The AD8515 single amplifier, available in 5-lead SOT-23 and 5-lead SC70 packages, is small enough to be placed next to sensors, reducing external noise pickup.

The AD8515 is a rail-to-rail input and output amplifier with a gain bandwidth of 5 MHz and typical offset voltage of 1 mV from a 1.8 V supply. The low supply current makes these parts ideal for battery-powered applications. The 2.7 V/μs slew rate makes the AD8515 a good match for driving ASIC inputs such as voice codecs.

The AD8515 is specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.

Applications
  • Portable communications
  • Portable phones
  • Sensor interfaces
  • Laser scanners
  • PCMCIA cards
  • Battery-powered devices
  • New generation phones
  • Personal digital assistants

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single-supply operation: 1.8 V to 5 V
  • Offset voltage: 6 mV maximum
  • Space-saving SOT-23 and SC70 packages
  • Slew rate: 2.7 V/μs
  • Bandwidth: 5 MHz
  • Rail-to-rail input and output swing
  • Low input bias current: 2 pA typical
  • Low supply current @ 1.8 V: 450 μA maximum

Pin Configuration Diagram for AD8515

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8515: 1.8 V Low Power CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier Data Sheet  (Rev D, 07/2007) (pdf, 364 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) Статьи по применению PDF
CN-0129: Extending the Capacitive Input Range of the AD7745/AD7746 Capacitance-to-Digital Converter  (pdf, 134 kB) Circuit Note PDF
When high performance and low power make the design, ADI converters make the difference. Обзор HTML
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8515 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть