Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM6328:  Схема формирования сигнала сброса микропроцессора с ультранизким энергопотреблением, потребляемым током 0.5 мкА и выходом с открытым стоком с активным низким уровнем в трехвыводном корпусе SOT-23

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ИС ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348 – это микросхемы мониторинга питания микропроцессоров, обладающие ультранизким энергопотреблением, которые подходят для мониторинга напряжения питания в микропроцессорных устройствах и системах связи. Ультранизкие токи питания делают данные компоненты идеальным выбором для применения в низковольтном, портативном оборудовании.

Данные устройств вырабатывают выходной сигнал сброса в условиях включения питания, отключения питания и резкого снижения напряжения питания. При включении питания внутренний таймер удерживает активный уровень сигнала RESET в течение, по меньшей мере, 100 мс. Благодаря этому микропроцессор остается в состоянии сброса до тех пор, пока рабочие условия не стабилизируются.

ИС ADM6326 и ADM6346 имеют двухтактный выход сигнала сброса активного низкого уровня. ИС ADM6328 и ADM6348 имеют выход сигнала сброса активного низкого уровня с открытым стоком, который требует применения внешнего подтягивающего резистора. Функция формирования сигнала сброса функционирует при VCC вплоть до 1 В. Компаратор сброса обладает устойчивостью к кратковременным выбросам, что делает устройство устойчивым к быстрым импульсным помехам на VCC.

Имеется 24 варианта пороговых напряжений в диапазоне от 2.2 В до 4.63 В, что позволяет использовать устройство дл мониторинга самых разнообразных напряжений питания (см. раздел Информация для заказа). Данные устройства выпускаются в трехвыводном корпусе SOT-23 и работают в расширенном диапазоне температур от -40°C до +85°C.


Области применения
  • Системы связи
  • Микропроцессорные системы
  • Настольные компьютеры и ноутбуки
  • Портативное оборудование
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Ультранизкий потребляемый ток, максимум 1 мкА (ADM6326/ADM6328)
    • Точный мониторинг напряжений питания 2.5 В, 3 В, 3.3 В и 5 В
    • Пороговые напряжения сброса в диапазоне от 2.2 В до 4.63 В
    • Устойчивость к броскам при отрицательных выбросах на VCC
    • Минимальная длительность импульса сброса при включении питания 100 мс
    • Два варианта выхода сброса
      Двухтактный выход RESET(ADM6326/ADM6346)
      Выход RESETс открытым стоком (ADM6328/ADM6348)
    • Диапазон рабочих температур от -40°C до +85°C
    • Трехвыводный корпус SOT-23

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348: Ultralow Power, 3-Lead, SOT-23Microprocessor Reset Circuits Preliminary Data Sheet (Rev 0, 10/2009) (pdf, 282 kB) Технические описания PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
    New SOT Supervisors [PPT, Dec 2010]  (ppt, 551 kB)
    Supervisors for ultra low power (ADM6326/28/46/48), Dual Channel (ADM6305/6), Triple Channel (ADM6710Q), Quad Channel (ADM6710x), Quad Channel with negative rail monitoring (ADM6339).
    Техническая периодика PPT
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Техническая периодика PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Техническая периодика PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADM6328 Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADM6328-22ARTZ-R7 Статус: Prodn 3 ld SOT-223 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM6328-23ARTZ-R7 Статус: Prodn 3 ld SOT-223 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM6328-24ARTZ-R7 Статус: Prodn 3 ld SOT-223 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM6328-25ARTZ-R7 Статус: Prodn 3 ld SOT-223 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM6328-26ARTZ-R7 Статус: Prodn 3 ld SOT-223 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM6328-28ARTZ-R7 Статус: Prodn 3 ld SOT-223 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM6328-29ARTZ-R7 Статус: Prodn 3 ld SOT-223 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM6328-30ARTZ-R7 Статус: Prodn 3 ld SOT-223 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM6328-31ARTZ-R7 Статус: Prodn 3 ld SOT-223 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть