Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXL346:  Трехосевой цифровой акселерометр с крайне малым энергопотреблением, диапазон измерений ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADXL346 - это миниатюрный, тонкий, трехосевой акселерометр с крайне малым энергопотреблением, высоким разрешением (13 бит) и диапазоном измерения до ±16 g. Цифровые результаты измерения представляются в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и доступны через цифровые интерфейсы SPI (трех- или четырехпроводной) или I2C.

ADXL346 хорошо подходит для применения в мобильных устройствах. Компонент способен измерять статическое ускорение, вызванное гравитацией, в задачах определения отклонения, а также динамическое ускорение, вызванное движением или ударами. Высокое разрешение ADXL346 (4·10-3 g/LSB) позволяет измерять изменения отклонения менее чем на 1.0°.

Компонент имеет несколько специализированных функциональных блоков. Блок детектирования активности и неактивности позволяет обнаруживать наличие или отсутствие движения, сравнивая ускорение по любой из осей с задаваемым пользователем уровнем. Детектор касаний обнаруживает однократные и двойные касания в любом из направлений. Детектор свободного падения определяет, находится ли устройство в состоянии падения. Блок измерения ориентации способен одновременно производить измерение ориентации движения в четырех (2D) или шести (3D) направлениях и формировать прерывание при изменении ориентации. Выходные сигналы этих функциональных блоков могут выводиться в индивидуальном порядке на любой из двух выходных выводов прерываний. Интегрированная система управления памятью с буфером FIFO на 32 элемента (подана заявка на патент) может быть использована для хранения данных в целях минимизации вмешательства со стороны хост-процессора и снижения общей потребляемой системой мощности.

Режимы пониженного энергопотребления позволяют реализовать интеллектуальное управление питанием системы с обнаружением превышения порогового значения и проведением измерений ускорения при крайне низкой рассеиваемой мощности.

ADXL346 выпускается в компактном, тонком 16-контактном пластиковом корпусе с габаритами 3 мм × 3 мм × 0.95 мм.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Медицинские приборы
  • Игровые устройства и манипуляторы
  • Промышленная измерительная техника
  • Персональные навигационные устройства
  • Защита накопителей на жестком диске

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкое энергопотребление: всего 23 мкА в режиме измерения и 0.2 мкА в режиме ожидания при VS = 2.6 В (тип.)
  • Потребляемая мощность автоматически масштабируется с изменением ширины полосы
  • Выбираемое пользователем разрешение
    Фиксированное 10-разрядное разрешение
  • Режим полного разрешения, в котором разрешение увеличивается с увеличением диапазона измерения, до 13 бит при диапазоне ±16 g (во всех диапазонах поддерживается масштаб преобразования 4·10-3 g/LSB)
  • Технология со встроенным буфером FIFO (подана заявка на патент) минимизирует нагрузку на хост-процессор
  • Детектирование касания/двойного касания
  • Контроль активности/неактивности
  • Детектирование свободного падения
  • Одновременное измерение ориентации по четырем/шести направлениям
  • Диапазон напряжений питания внутренних схем и цепей ввода/вывода:
    от 1.7 В до 2.75 В
  • Цифровые интерфейсы SPI (трех- и четырехпроводный) и I2C
  • Конфигурируемые режимы прерываний с отображением внутренних сигналов на любой из двух внешних выводов
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADXL346

Подобная продукция

  • ADXL345: Accepts a higher supply voltage range, up to 3.6V. Slightly larger package: 3mm x 5mm.

OF NOTE ...

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADXL346: 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Ultralow Power Digital Accelerometer Data Sheet (Rev B, 05/2011) (pdf, 840 kB) Технические описания PDF
AN-1078: ADXL346 Quick Start Guide  (pdf, 97 kB) Статьи по применению PDF
AN-1063: Oversampling Technique to Improve ADXL345 Output Resolution  (pdf, 89 kB) Статьи по применению PDF
AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) Статьи по применению PDF
AN-1025: Utilization of the First In, First Out (FIFO) Buffer in Analog Devices, Inc. Digital Accelerometers  (pdf, 138 kB) Статьи по применению PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) Статьи по применению PDF
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
Технические статьи PDF
Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
(ECN, December 9, 2009)
Технические статьи HTML
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
Журнал Analog Dialogue PDF
Detecting Human Falls with a 3-Axis Digital Accelerometer
(Analog Dialogue, Vol. 43, July 2009)
Журнал Analog Dialogue HTML
Accelerometer Specifications - Quick Definitions Техническая документация HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
Where would you use an accelerometer? FAQs/RAQs HTML
Where would you use a gyroscope? FAQs/RAQs HTML
What are the major error sources for inertial sensors? FAQs/RAQs HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
I need finer resolution. What do I do? FAQs/RAQs HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Accelerometer FIFO Calculator
Help configure the ADXL345 and ADXL346 digital accelerometer devices
Design Calculators HTML
ADXL345 Input 3-Axis Digital Accelerometer Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADXL346 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADXL346 Datalogger / Development Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL346Z-DB Статус: Prodn Ultra Low Power Development Board $ 59,00 Да -
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL346Z Статус: Prodn Breakout Board $ 30,00 Да -
Real Time Eval System for Digital Output Sensor
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL343Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL343Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL344Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL344Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL312Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL312Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL345Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL345Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL346Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL346Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS450Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS450Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS453Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS453Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS800Z-M Статус: Prodn Evaluation Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS800Z-S Статус: Prodn Evaluation Board - Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть