Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADT75:  12-разрядный цифровой датчик температуры, погрешность ±1°C

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADT75 - это полнофункциональная система измерения температуры в 8-выводных корпусах MSOP and SOIC. Компонент содержит датчик температуры на запрещенной зоне и 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.0625°C. ADT75 совместим по выводам и регистрам с микросхемами LM75 и AD7416.

Номинальный рабочий диапазон напряжений питания ADT75 составляет от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток равен 200 мкА.

ADT75 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 3 мкА. Номинальный рабочий диапазон температур ADT75 составляет от –55°C до +125°C.

Выводы A0, A1 и A2 предназначены для выбора адреса. Вывод OS/ALERT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении температурой программируемого предельного значения. Он может работать в режиме компаратора или режиме прерывания.

Ключевые особенности продукта
  1. Интегрированный датчик температуры, позволяющий производить точные измерения окружающей температуры. Диапазон измерений составляет от −55°C до +125°C.
  2. Напряжение питания: 2.7 В - 5.5 В.
  3. Компактные 8-выводные корпуса MSOP и SOIC.
  4. Погрешность измерения температуры ±1°C, макс.
  5. Разрешение показаний температуры 0.0625°C.
  6. Режим отключения с сокращением потребляемого тока до 3 мкА, тип.
  7. Возможность подключения до восьми микросхем ADT75 к одной шине SMBus/I2C.

Области применения

  • Изолированные датчики
  • Системы климат-контроля
  • Контроль температуры в ПК
  • Защита от перегрева
  • Управление промышленными технологическими процессами
  • Контроль систем питания
  • Портативные системы
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • 12-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
    • Погрешность версии B: ±1.0°C в диапазоне от 0°C до 70°C
    • Погрешность версии A: ±2.0°C в диапазоне от –25°C до 100°C
    • Совместимый с SMBus/I2C интерфейс
    • Рабочий температурный диапазон от −55°C до +125°C
    • Напряжение питания: от 2.7 В до 5.5 В
    • Индикатор превышения предельной температуры
    • Режим отключения с низкой потребляемой мощностью
    • Потребляемая мощность: 79 мкВт, тип. при 3.3 В
    • Миниатюрный, недорогой 8-выводный корпус MSOP в вариантах для свинцовой и бессвинцовой пайки
    • Стандартный 8-выводный корпус SOIC для бессвинцовой пайки

    Функциональная блок-схема ADT75

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADT75: ±1°C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor Data Sheet (Rev B, 08/2012) (pdf, 381 kB) Технические описания PDF
    AN-876: Replacing Nationals LM75 with the Analog Devices, Inc. ADT75  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
    Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
    Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems Обзор HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADT75 Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADT75ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 0,79 $ 0,66 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
    ADT75ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,66 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADT75ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 0,66 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADT75ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 0,79 $ 0,66 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADT75ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 0,66 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADT75ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 TBD Reel, 1000 - $ 0,66 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADT75BRMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,11 $ 0,96 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
    ADT75BRMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 0,96 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADT75BRMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,96 Y  Используемые материалы PCN Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-ADT75EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть