Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8495:  Усилитель сигналов термопары типа K с компенсацией холодного спая, рабочий диапазон от 0°С до 50°С

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 - это прецизионные инструментальные усилители с интегрированной схемой компенсации холодного спая термопары. Они формируют выходной сигнал высокого уровня (5 мВ/°C) непосредственно из сигнала термопары при помощи комбинации источника опорного напряжения, соответствующего точке таяния льда, и предварительно откалиброванного усилителя. Эти компоненты могут быть использованы в качестве автономных термометров или контроллеров рабочей точки с коммутируемым выходом и фиксированным или управляемым значением рабочей точки.

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 способны работать от однополярного напряжения питания (менее 3 В) и могут измерять температуры менее 0°C при соответствующем смещении входного опорного напряжения. Типичный полный потребляемый ток AD849x в ненагруженном состоянии равен 180 мкА, за счет чего минимизируются погрешности из-за самонагрева. Нагрузочная способность компонентов составляет более ±5 мА.

AD8494 и AD8496 предварительно калибруются путем лазерной подгонки на пластине для согласования с характеристиками термопар типа J (железо-константан), а AD8495 и AD8497 – с характеристиками термопар типа K (хромель-алюмель). Оптимальные диапазоны температуры окружающей среды для каждого из компонентов указаны в таблице 1 технического описания.

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 позволяют работать с широким диапазоном вариантов питания. При однополярном напряжении питания 5 В выходное напряжение имеет масштаб 5 мВ/°C, что позволяет перекрыть диапазон измеряемых термопарой температур, равный почти 1000 градусам.

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 поддерживают работу с напряжением питания 3 В, что позволяет подключать их непосредственно к низковольтным АЦП. Они также могут работать с напряжением питания вплоть до 36 В, что представляет интерес для промышленных систем с широким диапазоном входных синфазных напряжений.

Ключевые особенности продукта

  1. Полнофункциональная, прецизионная система аналогового преобразования сигнала термопары с лазерной подгонкой на пластине, выпускаемая в виде однокристальной ИМС.
  2. Удобная конфигурация выводов позволяет использовать компонент в качестве контроллера рабочей точки или автономного термометра, измеряющего температуру в градусах Цельсия.
  3. Входы компонента выдерживают напряжение электростатического разряда до 4 кВ и обладают защитой от повышенного напряжения до VS ± 25 В.
  4. Дифференциальные входы обеспечивают ослабление синфазного шума на соединениях с термопарой.
  5. Компонент поддерживает измерение температуры 0°C при работе от однополярного питания при помощи соответствующего смещения сигнала на входе опорного напряжения.
  6. Компоненты выпускаются в компактном 8-выводном корпусе MSOP, полностью отвечающем требованиям RoHS.

Области применения

  • Измерение температуры с использованием термопар типа К
  • Контроллеры рабочей точки
  • Термометры с измерением температуры в градусах Цельсия
  • Универсальные компенсаторы холодного спая
  • Измерение температуры в крупной бытовой технике (микроволновые печи, варочные панели)
  • Измерение температуры выхлопных газов
  • Измерение температуры в каталитических преобразователях

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкая стоимость и простота применения
  • Предварительно откалиброван для работы с термопарами типа К
  • Внутренняя компенсация холодного спая
  • Высокоимпедансный дифференциальный вход
  • Автономный термометр с масштабом 5 мВ/°C
  • Вывод опорного напряжения для регулировки смещения
  • Обнаружение выхода термопары из строя
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема

Видео: Серия AD849x: Усилители сигналов термопары с компенсацией холодного спая



The AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 are easy to use amplifiers for J and K type thermocouples. The AD849x series performs cold junction compensation using an on-board temperature sensor. Learn more by watching the AD849x video.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497: Precision Thermocouple Amplifiers with Cold Junction Compensation Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 2214 kB) Технические описания PDF
AN-1087: Линеаризация показаний термопары при использовании AD894/AD8495/AD8496/AD8497  (PDF, 126 kB) Статьи по применению PDF
AN-1087: Thermocouple Linearization When Using the AD8495/AD8496/AD8497  (PDF, 126 kB) Статьи по применению PDF
CN-0271:K-Type Thermocouple Measurement System with Integrated Cold Junction Compensation  (pdf, 565 kB) Circuit Note PDF
Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility  (pdf)
(Analog Dialogue 44-10, October 2010)
Обучение PDF
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator.
Webcasts WEBCAST
Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility  (pdf)
(Analog Dialogue 44-10, October 2010)
Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD849x Thermocouple Nonlinearity Error Calculator Design Calculators HTML
AD8495 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть