| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADM3252E: Isolated, Dual Channel, RS-232 Line Driver/Receiver Data Sheet (Rev A, 01/2013) (pdf, 345 kB) | Технические описания | |
|
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-400: ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment (pdf, 393 kB) | Руководства пользователей | |
| UG-440: Evaluating the ADM3252E Isolated, Dual Channel, RS-232 Line Driver/Receiver (pdf, 457 kB) | Руководства пользователей | |
|
Designing Robust Isolated RS-232 Data Interfaces for Harsh Industrial Applications
(Analog Dialogue, Maurice O'Brien) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Digital Isolator Product Selection and Resource Guide (pdf, 640 kB) | Product Selection Guide | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.