Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8061:  Недорогой Rail-to-Rail усилитель с полосой 300 МГц (Одноканальный)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8061/AD8062/AD8063 - это простые в применении, недорогие усилители с обратной связью по напряжению, обладающие rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Их ширина полосы и скорость нарастания сопоставимы с параметрами, характерными для типичных усилителей с обратной связью по току. Каждый из компонентов обладает широким диапазоном входных синфазных напряжений и большим размахом выходного напряжения, что упрощает их применение в схемах с однополярным питанием от 2.7 В.

Несмотря на низкую стоимость AD8061/AD8062/AD8063 обеспечивают превосходные совокупные показатели качества. При работе с видеосигналами они поддерживают погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.01% и 0.04°, соответственно, на нагрузке 150 Ом, и неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ в полосе частот до 30 МГц. Кроме того, они обладают широкой полосой пропускания (300 МГц) и скоростью нарастания 650 В/мкс.

AD8061/AD8062/AD8063 имеют малый потребляемый ток (типичное значение 6.8 мА/канал), и, при этом, способны выдавать в нагрузку до 50 мА. AD8063 имеет функцию отключения питания, при использовании которой потребляемый ток уменьшается до 400 мкА. Эти особенности делают AD8063 идеальным выбором для портативного оборудования и устройств с питанием от батарей, в которых особенно важны потребляемая мощность и габариты.

Области применения

  • Формирование и обработка изображений
  • Предварительные усилители сигналов фотодиодов
  • Профессиональная видеоаппаратура и фотокамеры
  • Мобильные телефоны
  • DVD/CD-проигрыватели
  • Базовые станции
  • Фильтры
  • Драйверы АЦП
  • Буферы тактовых сигналов

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкая стоимость
  • Одноканальная (AD8061) и двухканальная (AD8062) версии
  • Одноканальная версия с функцией отключения (AD8063)
  • Малое напряжение смещения: 6 мВ
  • Высокое быстродействие - дополнительную информацию см. в техническом описании.
  • Работает с напряжениями питания от 2.7 В до 8 В
    Диапазон входных напряжений от −0.2 В до +3.2 В при VS = 5 В
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL = 150 Ом, G = 2) - дополнительную информацию см. в техническом описании.
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Конфигурация выводов AD8061

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8061/AD8062/AD8063: Low Cost, 300 MHz Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet (Rev I, 05/2013) (pdf, 524 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) Руководства пользователей PDF
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8061 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8061 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8061AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,16 $ 1,00 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8061ART-R2 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 250 $ 1,41 $ 1,41 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8061ART-REEL7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,00 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8061ARTZ-R2 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 250 $ 1,21 $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8061ARTZ-REEL Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8061ARTZ-REEL7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,86 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8061ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,00 $ 0,55 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8061ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,55 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8061ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 0,55 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8061AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8061ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 1,42 Да -
AD8061ART-EBZ Статус: Prodn 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8061ARTZ-REEL7 Статус: Prodn 5-Lead SOT-23 $ 0,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть