Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4937-2:  Дифференциальный драйвер АЦП с крайне низкими искажениями (двухканальный)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4937-x – это обладающие низким шумом и крайне низкими искажениями быстродействующие дифференциальные усилители. Они являются идеальным выбором для интерфейса с высокопроизводительными АЦП, обладающими разрешением до 16 бит, в полосе частот от нуля до 100 МГц. Выходное синфазное напряжение может регулироваться для согласования выходного напряжения ADA4937-x с диапазоном входных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи по синфазному напряжению также обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений второго порядка.

Дифференциальный коэффициент усиления ADA4937-x легко конфигурируется при помощи простой внешней цепи обратной связи из четырех резисторов, определяющих коэффициент усиления в замкнутом контуре.

ADA4937-x производятся по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей достичь очень низких уровней искажений и входного шума напряжения всего 2.2 нВ/√Гц. Благодаря малому напряжению смещения постоянной составляющей и отличным динамическим характеристикам ADA4937-x хорошо подходят для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов.

ADA4937-x выпускаются в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм (ADA4937-1, одноканальный) или в бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм (ADA4937-2, двухканальный). Расположение выводов на корпусе компонентов оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. ADA4937-x работают в автомобильном температурном диапазоне (от −40°C до +105°C); диапазон рабочих напряжений питания составляет от 3.3 В до 5 В.

Области применения

  • Драйверы АЦП
  • Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
  • Дифференциальные буферы
  • Драйверы линий передачи
  • Data Sheet, Rev. A, 11/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Крайне низкие гармонические искажения
      HD2 = −112 дБн при 10 МГц
      HD2 = −84 дБн при 70 МГц
      HD2 = −77 дБн при 100 МГц
      HD3 = −102 дБн при 10 МГц
      HD2 = −91 дБн при 70 МГц
      HD3 = −84 дБн при 100 МГц
    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню -3 дБ: 1.9 ГГц, G = 1
      Скорость нарастания: 6000 В/мкс от 25% до 75%
      Быстрое восстановление при перегрузке: 1 нс
    • Низкий входной шум напряжения: 2.2 нВ/√Гц
    • Напряжение смещения: 0.5 мВ, тип.
    • Внешняя регулировка коэффициента усиления
    • Конфигурации с дифференциальными входом и выходом или несимметричным входом/дифференциальным выходом
    • Регулируемое выходное синфазное напряжение
    • Однополярное напряжение питания: от 3.3 В до 5 В

    Функциональная блок-схема ADA4937-2

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4937-1/ADA4937-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Data Sheet (Rev C, 03/2010) (pdf, 646 kB) Технические описания PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) Статьи по применению PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    Статьи по применению PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    Статьи по применению PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) Статьи по применению PDF
    MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) Обучение PDF
    MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) Обучение PDF
    MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview  (pdf, 183 kB) Обучение PDF
    UG-018: Evaluation Board for Dual High Speed Differential Amplifiers  (pdf, 314 kB) Руководства пользователей PDF
    Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
    Understand the challenges of achieving this level of converter performance
    (Planet Analog, 3/2010)
    • Part 1
      This article looks at a 1-ppm DAC and associated support circuitry, error sources, and performance measures.
    • Part 2
      This article discusses 1-ppm circuit complexities including noise, temperature drift, thermoelectric voltages, physical stress, long-term stability, circuit construction and layout, and voltage references.
    Технические статьи HTML
    "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
    (Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
    Журнал Analog Dialogue HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADA4937-2 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADA4937-2 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADA4937-2YCP-EBZ Статус: Prodn 24-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    ADA4937-2YCPZ-R7 Статус: Prodn 24-Lead LFCSP - Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть