Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5781:  "Истинно" 18-разрядный ЦАП с выходом напряжения, INL ±0.5 LSB, DNL ±0.5 LSB

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD57811 - это одноканальный 18-разрядный ЦАП с выходом напряжения, который питается от биполярного напряжения питания до 33 В. AD5781 работает с положительным входным опорным напряжением в диапазоне от 5 В до VDD - 2.5 В и отрицательным входным опорным напряжением в диапазоне от VSS + 2.5 В до 0 В. AD5781 обладает относительной точностью ±0.5 LSB (максимум) и гарантированно обеспечивает монотонность с DNL ±0.5 LSB (максимум).

Компонент имеет универсальный трехпроводной последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 35 МГц и совместим со стандартными интерфейсами SPI®, QSPITM и MICROWIRETM, а также интерфейсами цифровых сигнальных процессоров. В состав компонента входит сброса при включении питания, которая гарантирует, что в начальный момент после включения питания ЦАП выдает 0 В с известным состоянием выходного импеданса и будет поддерживать такое состояние до первой записи достоверных данных. Компонент также имеет функцию фиксации выхода, которая переводит выход в состояние известной нагрузки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

  1. "Истинно" 18-разрядная точность.
  2. Широкий диапазон напряжений питания до ±16.5 В.
  3. Рабочий температурный диапазон: от -40°С до 125°С.
  4. Малый шум 7.5 нВ/√Гц.
  5. Малый температурный дрейф 0.05 ppm/°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Медицинские измерения
  • Оборудование для тестирования и измерений
  • Промышленное управление
  • Научные и авиационно-космические измерения
  • Системы сбора данных
  • Цифровая коррекция коэффициента усиления и сдвига постоянной составляющей
  • Управление напряжением питания

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Одноканальный 18-разрядный ЦАП, INL ±0.5 LSB
  • Спектральная плотность шума 7.5 нВ/√Гц
  • Долговременная стабильность линейности 0.05 LSB
  • Температурный дрейф <0.05 ppm/°C
  • Время установления 1 мкс
  • Энергия импульсных выбросов 1.4 нВ-с
  • Рабочий температурный диапазон: от -40°С до 125°С
  • 20-выводный корпус TSSOP
  • Широкий диапазон напряжений питания до ±16.5 В
  • Цифровой интерфейс с триггерами Шмитта, работающий на частотах до 35 МГц
  • Цифровой интерфейс совместим с 1.8 В

AD5781-EP МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ОБОРОННОЙ И АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ (AQEC)

  • Загрузите техническое описание AD5781-EP (pdf, на англ.яз.)
  • Военный температурный диапазон:
    от −55°C до +125°C
  • Контролируемый процесс изготовления
  • Одна площадка сборки и испытания
  • Одна производственная площадка
  • Расширенные параметры уведомления об изменениях продукта
  • Данные квалификационных испытаний доступны по запросу

Функциональная блок-схема AD5781

Информация о дополнительных оценочных платах

Video: 1 PPM DAC, the Industry's First True 20-Bit DAC

Additional Evaluation Board Information

If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.

5 things you don't know about DACs

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5781: True 18-Bit, Voltage Output DAC ±0.5 LSB INL, ±0.5 LSB DNL Data Sheet (Rev C, 11/2011) (pdf, 384 kB) Технические описания PDF
CN-0177: 18-Bit, Linear, Low Noise, Precision Bipolar ±10 V DC Voltage Source  (pdf, 278 kB) Circuit Note PDF
AD5781/AD5791 Quick Start Guide (Wiki Site) Руководства пользователей HTML
UG-184: Evaluation Board for a 18-Bit Serial Input, Voltage Output DAC  (pdf, 691 kB) Руководства пользователей PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5781 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD5781 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5781 Pmod Xilinx FPGA Reference Design Device Drivers HTML
AD5780 - Microcontroller No-OS Driver Device Drivers HTML
AD5791 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Output Amplifier for the AD5781
  • For high precision, wide bandwidth, R-R output swing, we recommend the AD8675.
  • For high voltage, high slew rates and low noise, we recommend the ADA4898-1.
  • For high precision, low noise, small package, we recommend the ADA4004-1.
Recommended External Reference for the AD5781
  • For a precision, ultralow noise, 5V reference, we recommend the ADR445 or the ADR4550.
  • For a dual reference buffer, we recommend the AD8676.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD5781 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD5781SDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 159,00 Да -
EVAL-SDP-CB1Z Статус: Prodn Evaluation Controller Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть