| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5412/AD5422: Single Channel, 12-/16-Bit, Serial Input, Current Source and Voltage Output DACs, HART Connectivity Data Sheet (Rev G, 03/2013) (pdf, 356 kB) | Технические описания | |
| AN-1202: Simplified 12-Bit Voltage and 4 mA-to-20 mA Output Solution Using the AD5412 (pdf, 145 kB) | Статьи по применению | |
|
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control. (Industrial Control DesignLine, 8/24/09 - Part 1 and 9/3/09 - Part 1) |
Технические статьи | HTML |
|
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control. (Industrial Control DesignLine, 8/24/09) |
Технические статьи | HTML |
|
PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process Control Systems
(Analog Dialogue, Vol. 43, April 2009) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| Optimum process control means efficiency, reliability, and Analog ICs. | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Low Power Hart Modem for the AD5412
Recommended Digital Isolators for the AD5412
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.