| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5382: 32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 14-Bit denseDAC Data Sheet (Rev C, 10/2012) (pdf, 1172 kB) | Технические описания | |
| AN-1226: AD5382 Channel Monitor Function (pdf, 134 kB) | Статьи по применению | |
| AN-1225: 32 Channels of Programmable Voltage with Excellent Temperature Drift Performance Using the AD5382 DAC (pdf, 77 kB) | Статьи по применению | |
|
Software Calibration Reduces D/A Converter Offset and Gain Errors
by Ken Kavanagh, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 5/18/2006) |
Технические статьи | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters | Обзор | HTML |
|
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As
(pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5380 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.