| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5025/AD5045/AD5065: Fully Accurate, 12-/14-/16-Bit, Dual. VOUT nanoDAC SPI Interface, 4.5 V to 5.5 V in a TSSOP Data Sheet (Rev 0, 10/2008) (pdf, 1762 kB) | Технические описания | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| Extending the nanoDAC Family | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Power Solutions
Were these recommendations helpful?
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.