Were these recommendations helpful?
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7366/AD7367: True Bipolar Input, Dual 12-Bit/14-Bit, 2-Channel, Simultaneous Sampling SAR ADC Data Sheet (Rev D, 11/2010) (pdf, 634 kB) | Технические описания | |
| AD7367: True Bipolar Input, Dual 1µs, 14-Bit, 2-Channel SAR ADC Preliminary Data Sheet (Rev PrD, 11/2006) (pdf, 205 kB) | Технические описания | |
| CN-0042: Driving the AD7366/AD7367 Bipolar SAR ADC in Low-Distortion DC-Coupled (pdf, 130 kB) | Circuit Note | |
| UG-408: Evaluating the AD7366/AD7367 (pdf, 1159 kB) | Руководства пользователей | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems
(pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for AD7367 with Nios driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Input Driver Amplifiers for the AD7367
Recommended Precison References - 2.5V - 3.0V for the AD7367
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.