Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4096-2:  Микропотребляющий двухканальный ОУ с Rail-to-Rail входом/выходом и защитой от перегрузки по напряжению, питание 30 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

Двухканальный и четырехканальный операционные усилители (ОУ) ADA4096-2 и ADA4096-4 обладают крайне низкой потребляемой мощностью и rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Благодаря очень низкому энергопотреблению и гарантированному диапазону рабочих напряжений питания от 3 В до 30 В эти усилители идеально подходят для контроля использования и управления зарядом батарей. Отличные динамические характеристики, включая плотность напряжения шума 27 нВ/√Гц, делают их превосходным выбором для аудиосистем с питанием от батарей. Компоненты способны работать с емкостными нагрузками до 200 пФ без возбуждения.

ADA4096-2 и ADA4096-4 обладают защитой входного каскада от перегрузки по напряжению и содержат диоды, которые позволяют выдерживать входные напряжения, выходящие на 32 В за пределы напряжений питания, что делает их идеальным выбором для промышленных систем. Компоненты имеют уникальную архитектуру входного каскада, которая предотвращает обращение фазы или фиксацию состояния (“защелкивание”) при выходе входного напряжения за пределы напряжений питания.

Двухканальный усилитель ADA4096-2 выпускается в 8-выводных корпусах LFCSP (2 мм × 2 мм) и MSOP. ADA4096-4 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP (3 мм × 3 мм) и 14-выводном корпусе TSSOP. ADA4096-2W испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности и выпускается в 8-выводном корпусе MSOP.

Компоненты серии ADA409x работают в расширенном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C) и являются представителями постоянного растущего семейства малопотребляющих операционных усилителей с напряжением питания до 30 В, предлагаемых компанией Analog Devices.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Контроль состояния батарей
  • Схемы аналогового преобразования сигналов датчиков
  • Управление питанием в портативных системах
  • Портативные измерительные приборы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Защита от перегрузки по напряжению по входу, до 32 В выше/ниже соответствующих напряжений питания
  • Эффект обращения фазы отсутствует при входных напряжениях, выходящих до ±32 В за пределы напряжений питания
  • Rail-to-rail диапазон входных и выходных напряжений
  • Низкое энергопотребление:
    60 мкА на канал, тип.
  • Ширина полосы при единичном усилении
    800 кГц, тип. при VSY = ±15 В 550 кГц, тип. при VSY = ±5 В 465 кГц, тип. при VSY = ±1.5 В
  • Работает с однополярным питанием:
    от 3 В до 30 В
  • Малое напряжение смещения:
    300 мкВ, макс.
  • Коэффициент усиления по напряжению в режиме больших сигналов:
    120 дБ, тип.
  • Стабилен при единичном усилении
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности

Конфигурация выводов ADA4096-2

Подобная продукция

  • ADA4084-2: with higher speed, lower noise, lower offset, rail-to-rail input/output Op Amp.
  • AD8622 : for better offset, thermal drift, noise, and input bias current while maintaining 30 V rail-to-rail output Op Amp.

Видео: ADA4096 усилитель с защитой от перегрузки по напряжению

EDN Hot 100 продукты 2011 года - ADA4096

EDN Hot 100 Products of 2011EDN Hot 100 продукты 2011 - ADA4096
При использовании этих двухканального и четырехканального ОУ снижается или вовсе исчезает потребность в применении внешних устройств защиты от перегрузки по напряжению.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4096-2/ADA4096-4: 30 V, Micropower, Overvoltage Protection, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers Data Sheet (Rev E, 03/2014) (pdf, 1053 kB) Технические описания PDF
CN0355: Low Power, Temperature Compensated Bridge Signal Conditioner and Driver  (pdf, 232 kB) Circuit Note PDF
CN-0241: High-Side Current Sensing with Input Overvoltage Protection  (pdf, 354 kB) Circuit Note PDF
ADA4096-2: Input Over-Voltage Protection Amplifier
The video introduces ADI’s latest rail-to-rail input/output amplifier, ADA4096-2 and demonstrates how its unique input voltage protection feature helps solve the problems of protecting the input of an op amp to overvoltage conditions.
Videos HTML
Sensor Signal Conditioning - Amplifiers for Signal Conditioning  (PDF) Руководства по проектированию PDF
Op Amp Applications Handbook Руководства по проектированию HTML
MT-095: Электромагнитные, радиочастотные помехи и концепции экранирования  (pdf, 145 kB) Обучение PDF
MT-050: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для системы второго порядка  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-044: Коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи и его нелинейность  (pdf, 158 kB) Обучение PDF
MT-036: Op Amp Output Phase-Reversal and Input Over-Voltage Protection  (pdf, 653 kB) Обучение PDF
MT-036: Обращение фазы выходного сигнала и защита от перегрузки напряжением по входу  (pdf, 653 kB) Обучение PDF
MT-035: Входные и выходные каскады, питание ОУ и работа в режиме Rail-to-Rail  (pdf, 115 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
Robust Amplifiers Provide Integrated Overvoltage Protection Журнал Analog Dialogue HTML
MS-2400: Key Benefits of Input Overvoltage Protected Op Amps in Systems  (pdf, 296 kB) Технические статьи PDF
I'm trying to save cost and printed-circuit board space. Can I use an amplifier's internal ESD diodes as clamping diodes? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OpAmp Error Budget Calculator
An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues in simple opamp buffers.
Amplifier Error Budget Analysis HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4096 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.