Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8599:  Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp (Dual)

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8597/AD8599 are very low noise, low distortion opera-tional amplifiers ideal for use as preamplifiers. The low noise of 1.1 nV/√Hz and low harmonic distortion of −120 dB (or better) at audio bandwidths give the AD8597/AD8599 the wide dynamic range necessary for preamplifiers in audio, medical, and instru-mentation applications. The excellent slew rate of 14 V/μs and 10 MHz gain bandwidth make them highly suitable for medical applications. The low distortion and fast settling time make them ideal for buffering of high resolution data converters.

The AD8597 is available in 8-lead SOIC and LFCSP packages, while the AD8599 is available in an 8-lead SOIC package. They are both specified over a −40°C to +125°C temperature range. The AD8597 and AD8599 are members of a growing series of low noise op amps offered by Analog Devices, Inc.

Applications

  • Professional audio preamplifiers
  • ATE/precision testers
  • Imaging systems
  • Medical/physiological measurements
  • Precision detectors/instruments
  • Precision data conversion

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low noise: 1.1 nV/√Hz at 1 kHz
  • Low distortion: −120 dB THD @ 1 kHz
  • Input noise, 0.1 Hz to 10 Hz: <76 nV p-p
  • Slew rate: 14 V/μs
  • Wide bandwidth: 10 MHz
  • Supply current: 4.8 mA/amp typical
  • Low offset voltage: 10 μV typical
  • CMRR: 120 dB
  • Unity-gain stable
  • ±15 V operation

Pin Diagram

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8597/85899: Single and Dual, Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amps Data Sheet (Rev D, 03/2013) (pdf, 534 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
CN-0122: High Speed Instrumentation Amplifier Using the AD8271 Difference Amplifier and the ADA4627-1 JFET Input Op Amp  (pdf, 159 kB) Circuit Note PDF
CN-0044: Using the AD8599 Op Amp as an Ultralow Distortion Driver for the AD7995  (pdf, 82 kB) Circuit Note PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8599 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
AD8599 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8599 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть