Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8515:  1.8 V Low Power CMOS RRIO Operational Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8515 is a rail-to-rail amplifier that can operate from a single-supply voltage as low as 1.8 V.

The AD8515 single amplifier, available in 5-lead SOT-23 and 5-lead SC70 packages, is small enough to be placed next to sensors, reducing external noise pickup.

The AD8515 is a rail-to-rail input and output amplifier with a gain bandwidth of 5 MHz and typical offset voltage of 1 mV from a 1.8 V supply. The low supply current makes these parts ideal for battery-powered applications. The 2.7 V/μs slew rate makes the AD8515 a good match for driving ASIC inputs such as voice codecs.

The AD8515 is specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.

Applications
  • Portable communications
  • Portable phones
  • Sensor interfaces
  • Laser scanners
  • PCMCIA cards
  • Battery-powered devices
  • New generation phones
  • Personal digital assistants

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single-supply operation: 1.8 V to 5 V
  • Offset voltage: 6 mV maximum
  • Space-saving SOT-23 and SC70 packages
  • Slew rate: 2.7 V/μs
  • Bandwidth: 5 MHz
  • Rail-to-rail input and output swing
  • Low input bias current: 2 pA typical
  • Low supply current @ 1.8 V: 450 μA maximum

Pin Configuration Diagram for AD8515

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8515: 1.8 V Low Power CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier Data Sheet  (Rev D, 07/2007) (pdf, 364 kB) Технические описания PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) Статьи по применению PDF
CN-0129: Extending the Capacitive Input Range of the AD7745/AD7746 Capacitance-to-Digital Converter  (pdf, 134 kB) Circuit Note PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8515 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.