Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD822:  Малопотребляющий, двухканальный Rail-to-Rail ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах и однополярным питанием

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD822 - это двухканальный, прецизионный, малопотребляющий операционный усилитель (ОУ) с входным каскадом на полевых транзисторах, который способен работать с однополярным напряжением питания в диапазоне от 5 В до 30 В или биполярным напряжением питания в диапазоне от ±2.5 В до ±15 В. Компонент в полной мере поддерживает однополярное питание, и нижняя граница его диапазона входных напряжений находится ниже отрицательного напряжения питания. Это позволяет работать с входными сигналами ниже уровня земли в конфигурации с однополярным напряжением питания. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 10 мВ до каждого из напряжений питания, обеспечивая максимальный динамический диапазон выходного сигнала.

Благодаря максимальному напряжению смещения 800 мкВ, дрейфу напряжения смещения 2 мкВ/°C, типичному входному току смещения менее 25 пА и малому входному шуму напряжения компонент поддерживает высокую точность в статическом режиме при импедансах источника до ГОм. Компонент также обеспечивает ширину полосы при единичном усилении, равную 1.8 МГц, уровень полных гармонических искажений (THD) −93 дБ при частоте сигнала 10 кГц и скорость нарастания 3 В/мкс, потребляя малый ток (800 мкА на канал).

Области применения

  • Прецизионные измерительные приборы с питанием от батарей
  • Предварительные усилители сигналов фотодиодов
  • Активные фильтры для систем сбора данных с разрядностью от 12 до 14 бит
  • Медицинские измерительные приборы
  • Малопотребляющие источники опорного напряжения и стабилизаторы

AD822-EP отвечает требованиям к применению в оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полноценная поддержка однополярного питания
    Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
    Нижняя граница диапазона входных напряжений ниже земли
    Однополярное напряжение питания от 5 В до 30 В
    Биполярное напряжение питания от ±2.5 В до ±15 В
  • Высокая нагрузочная способность
    Емкостная нагрузка до 350 пФ, G = +1
    Минимальный выходной ток 15 мА
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Отвечает требованиям к применению в оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)

  • Загрузите техническое описание AD822-EP (pdf, на англ. яз.)
  • Военный температурный диапазон (от −55°C до +125°C)
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна площадка изготовления
  • Расширенные возможности уведомления об изменениях продукта
  • Данные сертификационных испытаний доступны по запросу
  • Номер чертежа DSCC V62/12636

Схема выводов AD822

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD822: Single Supply, Rail-to-Rail Low Power FET-Input Op Amp Data Sheet (Rev I, 01/2010) (pdf, 589 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) Статьи по применению PDF
CN-0064: 16-Bit Fully Isolated 4 mA to 20 mA Output Module Using the AD5662 DAC, ADuM1401 Digital Isolator, and External Amplifiers  (pdf, 114 kB) Circuit Note PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
Технические статьи HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD822 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD822 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD822AN Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 3,71 $ 3,37 N  Используемые материалы PCN Купить
AD822ANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 3,21 $ 2,88 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD822AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,66 $ 3,28 N  Используемые материалы PCN Купить
AD822AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,28 N  Используемые материалы PCN Купить
AD822AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 3,66 $ 3,28 N  Используемые материалы PCN Купить
AD822ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 3,16 $ 2,84 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD822ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 2,84 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD822ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,16 $ 2,84 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD822ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,84 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD822ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 3,16 $ 2,84 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD822BR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 5,45 $ 4,90 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD822BR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 4,90 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD822BR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 5,45 $ 4,90 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD822BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 4,70 $ 4,23 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD822BRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 4,23 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD822BRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 4,70 $ 4,23 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD822TRZ-EP Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Mil Tube, 98 $ 6,14 $ 5,52 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD822TRZ-EP-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Mil Reel, 1000 - $ 5,52 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть