Добавить в Мастер Структурных Схем

AD797:  ОУ с крайне низкими шумом и искажениями

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • AD8597 ОУ с крайне низкими шумом и искажениями (одноканальный)
    • ADA4898-1 и ADA4898-2 с аналогичным уровнем шума, максимальным напряжением питания 36 В, внутренней компенсацией для стабильной работы при единичном усилении и скоростью нарастания 55 В/мкс
  • ADA4627-1 ОУ на JFET транзисторах, обладающий малым шумом и низким током смещения, питание 36 В, полоса 19 МГц

AD797 – это обладающий очень малым шумом и низкими искажениями операционный усилитель, который идеально подходит для применения в качестве предварительного усилителя. Малый шум (0.9 нВ/√Гц) и низкий уровень полных гармонических искажений (-120 дБ в полосе звуковых частот) позволяют AD797 поддерживать широкий динамический диапазон, необходимый для предварительных усилителей в микрофонах и микшерских пультах.

Кроме того, благодаря превосходной скорости нарастания (20 В/мкс) и произведению коэффициента усиления на ширину полосы, равному 110 МГц, AD797 очень хорошо подходит для схем ультразвуковой диагностики.

AD797 также может быть полезен для систем формирования изображений на основе эхолокаторов и инфракрасных датчиков, в которых требуется максимальный динамический диапазон. Низкие искажения и 16-разрядная точность делают AD797 идеальным выбором для буферизации входных сигналов сигма-дельта АЦП или выходных сигналов ЦАП, обладающих высоким разрешением, в таких областях применения, как детектирование сейсмической активности и спектроанализаторы. Благодаря выходному току до 50 мА и возможности работы с напряжениями питания в диапазоне от ±5 до ±15 В AD797 является превосходным универсальным усилителем.

Области применения

  • Предварительные усилители звуковых частот для профессиональной аппаратуры
  • Системы формирования изображений на основе эхолокаторов, инфракрасных датчиков и ПЗС
  • Спектроанализаторы
  • Предварительные усилители ультразвуковых частот
  • Детекторы сейсмической активности
  • Буферы Σ-Δ АЦП/ЦАП
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Низкий шум:
      Входной шум напряжения 0.9 нВ/√Гц, тип. (1.2 нВ/√Гц, макс.) на частоте 1 кГц
      Размах входного шума напряжения 50 нВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
    • Низкие искажения:
      Полные гармонические искажения -120 дБ при 20 кГц
    • Превосходные статические характеристики
      Входное напряжение смещения 80 мкВ, макс.
      Дрейф VOS 1.0 мкВ/°C
    • Высокий выходной ток: до 50 мА
    • Превосходные динамические характеристики
      Время установления до 16-разрядной погрешности: 800 нс (ступенчатое изменение напряжения на 10 В)
      Произведение полосы на коэффициент усиления 110 МГц (G = 1000)
    • Ширина полосы 8 МГц (G = 10)
      Ширина полосы при полной мощности (размах сигнала 20 В) 280 кГц
      Скорость нарастания 20 В/мкс
    • Гарантированные спецификации для напряжений питания ±5 В и ±15 В

    Схема выводов

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD797: Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp Data Sheet (Rev J, 02/2014) (pdf, 514 kB) Технические описания PDF
    AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
    AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
    AN-106: 06: Коллекция примеров применения усилителей  (pdf, 1094 kB)
    Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
    Статьи по применению PDF
    AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
    Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
    Статьи по применению PDF
    ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
    (Revised 1/03)
    Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
    Рекомендуем к прочтению PDF
    Maximizing Eight-Channel Data-Acquisition System Performance Using a Single ADC Driver
    This article shows how a single op amp can be used to drive the analog-to-digital converter (ADC) in an 8-channel data-acquisition system, reducing the cost and size of the overall system.
    (ECN, July 23, 2009)
    Технические статьи HTML
    Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
    Ask The Applications Engineer-13
    Confused About Amplifier Distortion Specs?

    (Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
    Журнал Analog Dialogue HTML
    Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
    This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
    Информация по аэрокосмической области применения PDF
    What is a "decompensated" op amp? FAQs/RAQs HTML
    What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    OpAmp Error Budget Calculator
    An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues in simple opamp buffers.
    Amplifier Error Budget Analysis HTML
    AD797 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD797ANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 4,80 $ 4,32 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD797AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 5,55 $ 5,00 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD797AR-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 5,00 N  Используемые материалы PDN Купить
    AD797AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 5,55 $ 5,00 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD797ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 4,80 $ 4,32 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD797ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 4,32 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD797ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 4,80 $ 4,32 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD797BR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 7,55 $ 6,79 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD797BR-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 6,79 N  Используемые материалы PDN Купить
    AD797BR-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 7,55 $ 6,79 N  Используемые материалы PDN Купить
    AD797BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 6,52 $ 5,88 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD797BRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 5,88 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD797BRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 6,52 $ 5,88 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.