ADG1207:  マルチプレクサ、8チャンネル、低容量、±15V/12V、iCMOS™

ADG1206とADG1207は、それぞれ16個のシングル・チャンネル入力と8チャンネルの差動入力で構成されるモノリシックのiCMOSアナログ・マルチプレクサです。ADG1206はA0,A1,A2,A3の3ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン出力に16個の入力のうち1つをスイッチします。ADG1207は、A0とA1,A2の3ビットのバイナリ・アドレス・ラインによっ ...続きを見る

ADG1207:  マルチプレクサ、8チャンネル、低容量、±15V/12V、iCMOS™

製品概要

ADG1206とADG1207は、それぞれ16個のシングル・チャンネル入力と8チャンネルの差動入力で構成されるモノリシックのiCMOSアナログ・マルチプレクサです。ADG1206はA0,A1,A2,A3の3ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン出力に16個の入力のうち1つをスイッチします。ADG1207は、A0とA1,A2の3ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン差動出力に8個の差動入力のうち1つをスイッチします。この各デバイスに用意されているEN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルに設定することも可能です。ディスエーブル時には、全チャンネルがオフにスイッチされます。

iCMOS(工業用CMOS)モジュラー製造プロセスは、高電圧CMOS(相補型金属酸化膜半導体)技術とバイポーラ技術の両方を組み合わせて実現されたプロセスです。このプロセス技術の採用によって、前世代の高電圧IC製品では実現が不可能であった小型フットプリントで33V動作を実現する能力を備えた広範囲に及ぶ高性能アナログICの開発が可能になっています。従来方式のCMOSプロセスで製造されたアナログICとは異なり、iCMOSデバイスは高い電源電圧による動作が可能であり、これと同時に性能の向上、消費電力の大幅な低減、パッケージ・サイズの小型化を実現します。

これらのマルチプレクサは、容量と電荷注入量が非常に低く抑えられているので、低いグリッチと高速セトリングが要求されるデータ・アクイジションおよびサンプル&ホールドのアプリケーションに最適なソリューションです。しかも、スイッチング時間が高速化され、信号帯域幅が高いので、ビデオ信号のスイッチング動作にも適しています。さらに、iCMOS構造の採用によって、消費電力が非常に低く抑えられるため、携帯型およびバッテリ駆動の計測機器にも最適です。

アプリケーション

  • オーディオおよびビデオのスイッチング
  • 自動テスト装置
  • 高精度のデータ・アクイジション
  • バッテリ駆動のシステム
  • サンプル&ホールド・システム
  • 通信システム
  • 特長

    • 2pFのオフ時容量
    • 1pCの電荷注入
    • 33Vの電源範囲
    • 120Ωのオン抵抗値
    • ±15V/12Vの電源に対して仕様を完全に規定
    • 3Vロジック互換入力
    • レールtoレール動作
    • ブレーク・ビフォア・メイクのスイッチング動作
    • 28ピンのTSSOP,32ピンおよびサイズが5mm×5mmのLFCSPパッケージ
    • 0.03µW(typ)未満の消費電力

    Diagrams

    ADG1207 Diagram
    Functional Block Diagram for ADG1207

    仕様

    Sw/Mx Function x # (8:1) x 2
    Interface Type Parallel
    Available Packages CSP,SOP
    Max Analog Signal Range Vss to Vdd
    Ron (Ohms) 120Ohms
    Ron Match (Ohms) 3.5Ohms
    Cs (OFF) 1.5pF
    Cs, Cd (ON) 8pF
    Off Isolation (-dB) -85dB
    Bandwidth 490MHz

    その他の製品を探す

    Part# Sw/Mx Function x # Interface Type Input Latch Ron (Ohms) Is (OFF) t transition Supply V Guar Performance Features Product Description Price* (1000-4999)
    ADG1404 (4:1) x 1 Parallel No 1.5 30pA 150ns Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) Chip Scale Pkg 1.8 Ohm Max On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, 4:1, iCMOS Multiplexer $2.83
    ADG1436 (2:1) x 2 - - - - - - - 1.5 Ohm On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Dual SPDT Switch $2.83
    AD8170 (2:1) x 1 Parallel No n/a n/a 9.1ns Dual_(±5V) On-Chip Buffer Amp(s) 250 MHz BW, Ultra-Fast Switching, 2:1 x 1 Buffered Analog Multiplexer w/ Adjustable Gain $2.22
    AD8180 (2:1) x 1 Parallel No n/a n/a 14ns Dual_(±5V) On-Chip Buffer Amp(s) 930 MHz, 2:1 x 1 Buffered (G=+1) Analog Multiplexer with 10 ns Switching Speed & Output Disable $1.91
    AD8182 (2:1) x 2 Parallel No n/a n/a 10ns Dual_(±5V) On-Chip Buffer Amp(s) 780 MHz, 2:1 x 2 Buffered (G=+1) Analog Multiplexer with 10 ns Switching Speed & Output Disable $2.72
    AD8188 (2:1) x 3 Parallel No n/a n/a 3.6ns Single_(+5V) On-Chip Buffer Amp(s) 350 MHz Single-Supply (5 V) Triple 2:1 Analog CMOS Multiplexer w/ Output Buffers $1.84
    AD8189 (2:1) x 3 Parallel No n/a n/a 4ns Single_(+5V) On-Chip Buffer Amp(s) 350 MHz Single-Supply (5 V) Triple 2:1 Analog CMOS Multiplexer w/ Gain=2 Buffers $1.84
    AD8183 (2:1) x 3 Parallel No n/a n/a 15ns Dual_(±5V) On-Chip Buffer Amp(s) 590 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Buffered (Gain = +1) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable $2.72
    AD8185 (2:1) x 3 Parallel No n/a n/a 15ns Dual_(±5V) On-Chip Buffer Amp(s) 320 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Buffered (Gain = +2) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable $2.72
    AD8186 (2:1) x 3 Parallel No n/a n/a 3.6ns Single_(+5V) On-Chip Buffer Amp(s) 450 MHz, Single Supply, Triple 2:1 Buffered (Gain = +1) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable $2.62
    AD8187 (2:1) x 3 Parallel No n/a n/a 4ns Single_(+5V) On-Chip Buffer Amp(s) 450 MHz, Single Supply, Triple 2:1 Buffered (Gain = +2) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable $2.62
    ADG774 (2:1) x 4 Parallel No 2.2 10pA n/a Single_(+3V), Single_(+5V) USB Compatible 3 V/5 V, Wide Bandwidth Quad 2:1 Analog CMOS Mux $1.47
    ADG774A (2:1) x 4 Parallel No 2.2 1pA n/a Single_(+3V), Single_(+5V) USB Compatible Low Voltage, 400 MHz, Quad 2:1 Analog CMOS Multiplexer with 3 nS Switching Time $1.51
    ADG784 (2:1) x 4