シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8376:  VGA、デュアル、超低歪

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8376は、高精度のゲイン制御、高IPS、低ノイズ指数を備えた、デジタル制御のデュアル・チャンネル、広帯域対応VGA(可変ゲインアンプ)です。優れた歪み性能と高い信号帯域幅をもつAD8376は、さまざまなレシーバ・アプリケーションに利用できる優れたゲイン制御デバイスです。

先進的な高速SiGeプロセスと独自の歪みキャンセル技術により、AD8376は200MHzで50dBmの出力IP3を実現します。

AD8376は、24dBの広いゲイン範囲と1dBの分解能を提供します。各チャンネルのゲインは、専用の5ピン制御インターフェースから調整でき、標準のTTLレベルを使って駆動できます。オープンコレクタ出力の柔軟なインターフェースにより、信号ゲイン全体を負荷インピーダンスによって設定できます。したがって、信号電圧ゲインは負荷に正比例します。

電源イネーブル・ピンENBAおよびENBBに必要なロジック・レベルを設定することで、AD8376の各チャンネルを個別に駆動できます。デバイスの静止電流は、チャンネル当たり130mA(typ)です。パワーダウン・モード時の消費電力は5mA未満であり、優れた入出力アイソレーション(200MHzで50dB未満)を備えています。

AD8376は、アナログ・デバイセズの高速SiGeプロセスで製造されています。熱特性を強化した小型の5mm×5mm、32ピンLFCSPパッケージを採用しており、-40~+85℃の温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 差動ADCドライバ
  • メインおよびダイバーシティのIFサンプリング・レシーバ
  • 広帯域マルチチャンネル・レシーバ
  • 計測器

特長と利点

  • 個別にデジタル制御できるデュアルVGA
  • 帯域幅:700MHz(-3dB)
  • ゲイン範囲:-4~+20dB
  • ゲインステップ・サイズ:1dB±0.2dB
  • 差動入出力
  • ノイズ指数:8.7dB@最大ゲイン
  • 出力IP3:約50dBm@200MHz
  • 出力P1dB:20dBm@200MHz
  • デュアル・パラレル5ビットのゲイン制御インターフェース
  • ゲインに対して一定のSFDR
  • パワーダウン制御
  • 5V単電源動作
  • 32ピン5×5mmLFCSP

AD8376 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8376: Ultralow Distortion IF Dual VGA Data Sheet (Rev A, 10/2010) (pdf, 1076 kB)  データシート PDF
AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0974: Multicarrier TD-SCMA Feasibility  (pdf, 634 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0140: High Performance, Dual Channel IF Sampling Receiver  (pdf, 191 kB) 実用回路 PDF
CN-0002: Using the AD8376 VGA to Drive Wide Bandwidth ADCs for High IF AC-Coupled Applications  (pdf, 128 kB) 実用回路 PDF
Two-Chip IF Receiver Prepares For 3G Standards
(Microwaves & RF, 4/2007)
関連記事 HTML
クワッド(4チャンネル)16ビット125MSPS A/Dコンバータ「AD9653」を発表 (18 May 2012) プレス・リリース HTML
マルチch高速A/Dコンバータ「AD9257」「AD9637」「AD9253」「AD9633」を発表 (24 Nov 2011) プレス・リリース HTML
マルチバンド通信向けに業界初のワイドバンド性能のミキサー「ADL5811」「ADL5812」を発表 (01 Jun 2011) プレス・リリース HTML
次世代通信システム向け高性能集積RF復調器「ADRF6801」を発表 (16 Feb 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
デュアル・チャンネルも新登場。受信システムの小型化・高音質化を実現する、
RFシグナルチェーン・ソリューション
メディア掲載一覧 HTML
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8376 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8376-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる