シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8352:  差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8352は、RF/IFアプリケーションに最適な高性能差動アンプです。最大200MHzの周波数で80dBを上回るSFDR性能を備えているため、12~16ビットの高速A/Dコンバータ(ADC)にとって理想的なドライバです。

他の広帯域差動アンプとは異なり、本デバイスはゲイン設定抵抗(RG)を信号入力から絶縁するバッファを備えています。そのため、3~24dBのゲインに対して一定の3kΩ入力抵抗を維持でき、マッチング要件や入力ドライバ要件が軽減されます。AD8352は100Ω(公称)の差動出力抵抗を備えており、500MHzを超える周波数での広帯域・低歪み性能について最適化されています。これらの属性と共に広範なゲイン調整機能を持っているため、低歪み、低ノイズ、低消費電力が重要な要素となる汎用のIF/ブロードバンド・アプリケーションに非常に適しています。とりわけ、駆動ADCのほか、ミキサー、ピン・ダイオード減衰器、SAWフィルタ、およびマルチエレメント・ディスクリート・デバイスなどに最適です。コンパクトな3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作します。

特長と利点

  • 広帯域幅:2GHz(ゲイン10dBで-3dB帯域幅)
  • 1個の外付け抵抗でゲイン設定可能(0~26dB)
  • ゲインに対して一定の入力インピーダンス
  • 調整可能な出力コモン・モード電圧
  • 高速セトリングおよびオーバードライブ復帰
  • 低歪み高直線性差動アンプ
  • 高速/高分解能ADCの駆動に最適化
  • 差動、シングルエンド/差動変換アプリケーションに最適

AD8352機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8352: 2 GHz Ultralow Distortion Differential RF/IF Amplifier Data Sheet (Rev B, 07/2008) (pdf, 1233 kB)  データシート PDF
AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0046: Using the AD8352 as an Ultralow Distortion Differential RF/IF Front End for High Speed ADCs  (pdf, 120 kB) 実用回路 PDF
Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
(Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Dual 14-Bit ADC Supports 3G and WiMAX Basestations
(eeProductCenter, 12/18/2006)
関連記事 HTML
Differential Amp Buffers ADCs To 2 GHz
(Microwaves & RF, 1/2006)
関連記事 HTML
14-bit ADC Touts Best-In-Class SFDR At Half The Power Draw
(eeProductCenter, 9/1/2006)
関連記事 HTML
Dual 14-Bit ADC Speeds Up to WiMAX
(Electronicstalk, 12/20/2006)
関連記事 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8352 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8352 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8352-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる