シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADL5320:  RFドライバ・アンプ、400MHz~2700MHz、¼W

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5320は、動的に調整可能なバイアッシング回路を採用しており、3.3V~5VでのOIP3およびP1dB性能を、外部抵抗の必要なしに、カスタマイズすることができます。この機能は、設計者が、設計における特別な必要性無しに、ドライバ・アンプの性能を調整できることになります。この機能はまた、可変電源が使われ、大信号状態下で完全5Vのバイアッシングを、信号レベルが小さくてより低い消費電力を必要とする場合は電源電圧を削減するような、ドライバ・アンプの動的なバイアッシングの機会を可能とします。このスケラビリティは、22dBm~26dBmの出力パワー・レベルを必要とするために異なる出力パワーとして複数個のドランバ・アンプを評価したり在庫を用意したりする必要性を低減します。

ADL5320はまた、パワーアンプのような、より高い温度で経験するような設計での性能の信頼性のために、広い-40℃~+105℃の温度範囲にわたる動作仕様となっています。また1/4ワットのドライバ・アンプは、400MHz~2700MHzの広い周波数範囲をカバーし、この広い範囲内の特別なバンドに切り替えるには僅かな外部部品のみを必要とするだけとなります。この高性能で広帯域なRFドライバ・アンプは、携帯電話インフラストラクチャ、ISMバンド用パワーアンプ、防衛装置、および計測器機などを含む、種々の有線、無線アプリケーションに適しています。全部品実装済みの評価ボードも提供しております。

ADL5320はまた、優れた隣接チャンネル電力比(ACPR)対出力パワー&バイアス電圧を提供します。このドライバは、2140MHzで17dBm以上の出力パワーを提供でき、一方5Vで-55dBcのACPRを実現します。もしバイアスが3.3Vに低減された場合は、-55dBcのACPRで出力パワーは9dBmに低減します。

アプリケーション

  • ワイヤレス・インフラストラクチャ
  • 自動テスト装置
  • ISM / AMRアプリケーション

特長と利点

  • 動作周波数範囲:400MHz~2,700MHz
  • ゲイン:880MHzで16.9dB
  • OIP3:880MHzで45dBm
  • P1dB:880MHzで25.4dBm
  • ノイズ指数:880MHzで4.1dB
  • 電源電圧:3.3V~5V
  • 電源電流:44mA~104mA
  • ダイナミックに調整可能なバイアス
  • 内部アクティブ・バイアス
  • 放熱効果の優れたMSL-1規定SOT-89パッケージを採用
  • 動作温度範囲:−40℃~+105℃
  • ESD定格:±4kV(クラス3A)

ADL5320 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5320: 400 MHz to 2700 MHz 1/4 Watt RF Driver Amplifier Data Sheet (Rev B, 10/2013) (pdf, 685 kB)  データシート PDF
CN0375: Broadband Low Distortion Transmitter for 3G, 4G, and LTE Communication System  (pdf, 1576 kB) 実用回路 PDF
CN0283: Providing Fixed Power Gain at the Output of an IQ Modulator  (pdf, 458 kB) 実用回路 PDF
Analog Front End for 3G Femto Base Stations Bring Wireless Connectivity Home 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
RF設計ツールの新バージョン「ADIsimRF Version 1.7」を発表 (26 Feb 2013) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
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
ADI RF Amplifier Library for Agilent ADS  (zip, 2620 kB)
Used to analyze ADI RF Gain Blocks in the Agilent ADS modeling environment.
設計ツール&シミュレータ ZIP
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5320 S-Parameters  (zip, 20 kB) S-Parameters ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the ADL5320

  • For a fixed 5V, 300mA low dropout regulator with reverse current protection, we recommend the ADP7102.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5320 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5320-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる