シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8428:  計装アンプ、低ノイズ、低ゲイン・ドリフト、G=2000

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8428は超低ノイズの計装アンプで、小さな高速の信号を高精度に計測できるように設計されています。業界最先端のゲイン精度、ノイズ性能および帯域幅を提供します。

AD8428のゲイン設定用抵抗は、製品に内蔵されており、高精度にマッチングされています。抵抗器同士の相互接続と対称性の両方に対して、充分な注意が計られています。これによって、この製品に電源が投入された後に、優れたゲイン・ドリフト性能と最終的なゲイン値への即座な設定が、結果的に得られます。

AD8428の持つ高いCMRR性能は、収集したデータから不要な信号を除去します。この製品のピン配置は、高い周波数でCMRR性能を劣化させる寄生容量のミスマッチを回避するように、設計されています。

AD8428は、入手可能な、最も高速の計装アンプの1つです。回路のアーキテクチャは、高いゲインで広帯域幅が得られるように設計されています。200倍のゲインを備えた最初のプリアンプ・ゲイン段に関しては、電流帰還トポロジを使っており、次に続くディファレンス・アンプ段は10倍のゲインを備えています。これによって、2000倍のゲインで3.5MHzの帯域幅、7GHzの等価ゲイン・帯域幅積、という結果をもたらしています。

AD84287のピン配置で、初段と第2段の間の内部ノードにアクセスすることが、できるようになっています。この機能は、2つの増幅段間のDCおよびACパラメターを変更する場合に、役立てることができます。

AD8428の性能は拡張工業用温度範囲-40℃~+85℃にわたって仕様規定されており、8ピンのプラスチックSOICパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • センサとのインターフェース
  • 医療機器
  • 患者監視モニター

特長と利点

  • 2000倍の固定ゲイン
  • 内部ノードへのアクセスが柔軟性を提供
  • 低ノイズ:入力電圧ノイズ:1.5nV/√Hz
  • 高精度なDC性能、
    -- ゲイン・ドリフト:10ppm/°C、
    -- オフセット・ドリフト:1μV/°C、
    -- ゲイン精度:0.2%、CMRR:130 dB(min)
  • 優れたAC仕様
    -- 帯域幅:3.5MHz、
    -- スルーレート:40V/μs
  • 電源電圧範囲:
    ±4V~±18V
  • 8ピン SOIC パッケージを採用
  • ESD保護:5,000V以上@HBM(人体モデル)
  • 仕様性能の温度範囲:
    -40°C~+85°C
  • 最大125°C まで動作

機能ブロック図 for AD8428
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
AD8428: Low Noise, Low Gain Drift, G = 2000 Instrumentation Amplifier Datasheet (Rev A, 04/2012) (PDF, 372 kB)  データシート PDF
UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series  (pdf, 604 kB) ユーザー・ガイド PDF
計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8428 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8428ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 7.85 $ 6.60 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8428ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 7.85 $ 6.60 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8428BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 11.78 $ 9.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8428BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 11.78 $ 9.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ向け)
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-INAMP-62RZ 製品状況: 製造中 AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40.23 Yes -
EVAL-INAMP-ICF-RMZ 製品状況: 製造中 AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34.58 Yes -
EVAL-INAMP-82RMZ 製品状況: 製造中 AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421/8422 MSOP Eval Board $ 34.49 Yes -
EVAL-INAMP-82RZ 製品状況: 製造中 AD8221/8226/8227/8228/8229/8421/8422/8428/8429 SOIC Eval Board $ 34.49 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる