シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8220:  計装用アンプ、JFET入力、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8220は、MSOPパッケージで提供される初の単電源JFET入力計装アンプです。高性能な携帯型計測器のニーズに応えるべく設計されたAD8220の最小同相ノイズ除去比(CMRR)は、DCにおいて86dBで、G=1では5kHz時に80dBとなっています。最大入力バイアス電流は10pAで、一般には工業用温度範囲の全域で300pA未満です。JFET入力であるにもかかわらず、ノイズ・コーナーの周波数はわずか10Hz(typ)です。

ミックスド・シグナル処理の普及とともに、各システムで要求される電源の数が増えていますが、AD8220はこの問題を緩和するように設計されています。AD8220は、±18Vの両電源 と+5Vの単電源で動作します。レールtoレール出力段では、携帯型アプリケーションに共通な低電源電圧でのダイナミック・レンジを最大限に拡張します。5V単電源で動作できるため、高 電圧の両電源を使用する必要がありません。無負荷時電流は750μA(max)で、バッテリ駆動のデバイスに最適です。

ゲインは、1本の抵抗により1~1000の範囲で設定できます。ゲインが増加すると、同相ノイズ除去も増加します。小信号の読出し時に高いCMRRを必要とする測定では、AD8220に大きなゲインを設定することを推奨します。

リファレンス・ピンを使用することにより出力電圧を調整できます。この機能はA/Dコンバータ(ADC)とインターフェースをとるときに便利です。

AD8220は、SOICのおよそ半分のボード面積のMSOPパッケージを採用しています。AグレードとBグレード製品の性能は-40℃~+85℃の工業用温度範囲、Wグレード品は車載温度範囲の-40~+125℃にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • 医療機器
  • 高精度のデータ・アクイジション
  • トランスデューサ・インターフェース

特長と利点

  • 高CMRR
    100dB CMRR(min)、G=10(Bグレード)、
    5kHzまで80dB CMRR(min)、G=1(Bグレード)
  • 優れたAC仕様と低消費電力
    帯域幅:1.5MHz(G=1)、
    入力ノイズ:14nV/ √Hz(1kHz)、
    スルーレート:2V/μs、
    無負荷時電源電流:750μA(max)
  • 車載アプリケーション向け品質評価済
  • 低入力電流
    入力バイアス電流(Bグレード):10pA(max)、
    入力オフセット電流(Bグレード):0.6pA(max)
  • 汎用
    MSOPパッケージ、
    レールtoレール出力、
    負側電源レール以下までの入力電圧範囲、
    ESD保護:4kV、
    単電源:4.5~36V、
    両電源:±2.25~±18V、
    1本の抵抗によるゲイン設定(G=1~1000)

AD8220 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8220: レールtoレール出力、MSOPパッケージのJFET入力計装アンプ (Rev A, 04/2006) (pdf, 914 kB)  データシート PDF
AD8220: JFET Input Instrumentation Amplifier with Rail-to-Rail Output in MSOP Package Data Sheet  (Rev B, 05/2010) (pdf, 803 kB)  データシート PDF
CN-0114: Low Cost, High Voltage, Programmable Gain Instrumentation Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the AD8221 In-Amp  (pdf, 155 kB) 実用回路 PDF
CN-0067: Fully Isolated Input Module Based on the AD7793 24-Bit Σ-Δ ADC, the ADuM5401 Digital Isolator, and a High Performance In-Amp  (pdf, 271 kB) 実用回路 PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) ホワイト・ペーパー PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series  (pdf, 604 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-181: PLC Demo System User Guide  (pdf, 541 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2160: Mitigation Strategies for ECG Design Challenges  (pdf, 205 kB) 技術関連記事 PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術関連記事 PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09 - Part 1 and 9/3/09 - Part 1)
技術関連記事 HTML
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
技術関連記事 HTML
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
高性能の心電図(ECG)シグナル・コンディショニング 技術関連記事 HTML
ECG/EMG/EEGモニタ用生体電位電極センサ 技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.43 2009年4月 PLC評価用ボードによる産業用プロセス制御システムの容易な設計 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process Control Systems
(Analog Dialogue, Vol. 43, April 2009)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術資料 PDF
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) メディア掲載一覧 PDF
Medical Applications メディア掲載一覧 HTML
計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8220 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8220 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8220ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.82 $ 2.32 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8220ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.32 Y  成分表 PCN 購入
AD8220ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.32 Y  成分表 PCN 購入
AD8220BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.31 $ 3.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8220BRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.53 Y  成分表 PCN 購入
AD8220BRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 3.53 Y  成分表 PCN 購入
AD8220WARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Tube, 50 $ 3.53 $ 2.90 Y  成分表 PCN 購入
AD8220WARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 1000 $ 3.53 $ 2.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8220WARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 - $ 2.90 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ向け)
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-INAMP-62RZ 製品状況: 製造中 AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40.23 Yes -
EVAL-INAMP-ICF-RMZ 製品状況: 製造中 AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34.58 Yes -
EVAL-INAMP-82RMZ 製品状況: 製造中 AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421 MSOP Eval Board $ 34.49 Yes -
EVAL-INAMP-82RZ 製品状況: 製造中 AD8221/8226/8227/8228/8421 SOIC Eval Board $ 34.49 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる