シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5750-1:  電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5750/AD5750-1は、ハードウエアまたはソフトウエアで出力範囲がプログラムできる、シングル・チャンネル、低価格、高精度、電圧/電流出力ドライバです。ソフトウエアでの範囲は、SPI/Microwire™互換のシリアル・インターフェースを介して構成されます。AD5750/AD5750-1はPLCと工業用プロセス制御のアプリケーションをターゲットとしています。AD5750/AD5750-1へのアナログ入力は、低電圧、単電源のD/Aコンバータから供給され、内部的で希望の出力電流/電圧範囲を提供できるように整えられます。アナログ入力範囲は0V~2.5V(AD5750-1)、0V~4.096V(AD5750)となっています。

出力の電流範囲は以下の5つの電流範囲にわたってプログラムできます。4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA、±20mAと±24mAです。ユニポーラーの電流範囲では2%のオーバーレンジが可能となっています。

電圧出力は、別のピンによって提供され、0~5V、0~10V、±5V、あるいは±10Vの出力範囲の構成が可能となっています。電圧範囲では20%のオーバーレンジが可能となっています。

アナログ出力は短絡とオープン回路から保護され、1µFの容量負荷と0.1Hのインダクタ負荷をドライブすることが可能となっています。

これらの製品は、電源電圧範囲±12V~±24Vでの動作が仕様規定されています。出力ループのコンプライアンスは0~(AVDD-2.5V)となっています。

柔軟なシリアル・インターフェースはSPIとMICROWIRE互換で、絶縁アプリケーションで必要なデジタル絶縁を最小とする3線モードで動作させることができます。またインターフェースはCRC-8エラー・チェックを用いたPECエラー・チェック機能を特長としており、データ通信の破損が起こりうるような工業環境では有用となります。

この製品はまた、既知の状態(0Vまたはトライステート)でデバイスがパワーアップされるようなパワーオン・リセット機能と、出力が電圧出力のゼロスケール/ミッド・スケールに、また選択された電流範囲の最小値に設定される非同期のCLEARピンを備えています。

HW-SELECTピンによって、この製品のパワーアップ時にハードウエアまたはソフトウエア・モードのどちらかに構成させるかを決めます。

アプリケーション

  • プロセス・コントロール
  • アクチュエータ制御
  • PLC
  • 特長と利点

    • 電流出力範囲:
      4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA、±20mA、±24mA、総合未調整誤差(TUE):±0.03%、
      出力ドリフト:±5ppm/℃(typ)
    • 電圧出力範囲:
      0V-5V、0 V-10V、±5 V、±10 V、20%オーバーレンジ、総合未調整誤差(TUE):±0.02%、
      出力ドリフト:±3ppm/℃(typ)
    • 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
    • 出力障害検出機能内蔵
    • PEC(パケット・エラー)のチェック
    • 非同期クリア機能
    • 0Vまたはトライステート出力を選べる柔軟なパワーオン条件
    • 電源電圧範囲
      AVDD+12V(±10%)~+24V(±10%)
      AVSS-12V(±10%)~-24V(±10%)
    • 出力ループのコンプライアンス電圧:AVDD − 2.75V
    • 温度範囲:-40℃~+105℃
    • 32ピンLFCSPパッケージ(5mm×5mm)

    AD5750-1機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5750/AD5750-1/AD5750-2: Industrial Current/Voltage Output Driver with Programmable Ranges Data Sheet (Rev E, 06/2012) (pdf, 687 kB)  データシート PDF
    CN0203: 2 個のアナログ部品のみを使用した柔軟な PLC/DCS アナログ出力モジュール  (pdf, 246 kB) 実用回路 PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    Analog Dialogue Vol.45 Vol.2 未発表論文から  CRC(巡回冗長検査)で適正なデータ通信を実現 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
    PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
    (Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
    技術関連記事 HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    BeMicro FPGA Project for CN0203 with Nios driver FPGA HDL HTML
    CN0203 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended External References for the AD5750-1

    • For low power, low cost, mid-end systems, we recommend the ADR392 or the ADR364.
    • For low noise, high accuracy, high-end systems, we recommend the ADR434.
    Recommended D/A Converters for the AD5750-1
    • For low power, single supply, small package, we recommend the AD5660 family or the AD5060 family of 0V to 4.096V output DAC's.
    Recommended Digital Isolators for the AD5750-1
    • For a 4-channel isolated interface in process control applications, we recommend the ADuM1400.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5750-1 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5750-1ACPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Tray, 490 $ 2.99 $ 2.45 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD5750-1ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 5000 - $ 2.45 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD5750-1ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 - $ 2.45 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD5750-1BCPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Tray, 490 $ 4.01 $ 3.29 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD5750-1BCPZ-REEL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 5000 - $ 3.29 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD5750-1BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 - $ 3.29 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD5750: 電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5750ACPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 $ 2.99 $ 2.45 Y  Material Info - 購入 サンプル
    AD5750ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 - $ 2.45 Y  Material Info - 購入
    AD5750ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 - $ 2.45 Y  Material Info - 購入 サンプル
    AD5750BCPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 $ 4.01 $ 2.99 Y  Material Info - 購入 サンプル
    AD5750BCPZ-REEL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 - $ 3.29 Y  Material Info - 購入
    AD5750BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 - $ 3.29 Y  Material Info - 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5750 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5750EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる