シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4938-2:  超低歪み差動 ADC ドライバ (デュアル)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4938 は、低ノイズ超低歪みの高速差動アンプです。 DC~27 MHz で最大 16 ビットまたは DC~74 MHz で最大 12 ビットの分解能を持つ高性能 ADC の駆動に最適な選 択肢です。出力コモン・モード電圧は、広い範囲で調整 できるため、ADA4938 出力を ADC 入力にマッチングさせ ることができます。また、内部コモン・モード帰還ループ は優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み積 も抑圧します。

ADA4938 では、フル差動およびシングルエンド―差動ゲ イン構成が容易に実現できます。4 本の抵抗からなるシン プルな外部帰還回路により、アンプのクローズド・ルー プ・ゲインが決定されます。

ADA4938 はアナログ・デバイセズ独自の第三世代の高電 圧 XFCB プロセスにより製造されているため、非常に低 いレベルの歪みで、かつ 2.6 nV/√Hz.の小さな入力電圧ノ イズを実現しています。ADA4938 は低い DC オフセット と優れたダイナミック性能を持つため、さまざまなデー タ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリ ケーションに適しています。

ADA4938-1 (シングル・アンプ)は鉛フリーの 3 mm × 3 mm16 ピン LFCSP を、ADA4938-2 (デュアル・アンプ)は 鉛フリーの 4 mm × 4 mm24 ピン LFCSP を、それぞれ採用 しています。ピン配置は、PCB レイアウトと低歪み用に 最適化されています。このデバイスの仕様は、工業用拡 張温度範囲-40℃~+85℃で規定しています。

アプリケーション

  • ADC ドライバ
  • シングルエンド/差動変換
  • IF およびベースバンドのゲイン・ブロック
  • 差動バッファ
  • ライン・ドライバ
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/07

    特長と利点

    • 極めて低い高調波歪み
      −106 dBc HD2 @ 10 MHz
      −82 dBc HD2 @ 50 MHz
      −109 dBc HD3 @ 10 MHz
      −82 dBc HD3 @ 50 MHz
    • 高速
      −3 dB 帯域幅: 1,000 MHz、G = +1
      スルーレート: 4700 V/µs
      ゲイン平坦性: 150 MHz まで 0.1 dB
      高速なオーバードライブ回復時間: 4 ns
    • 低い入力電圧ノイズ: 2.6 nV/√Hz
    • オフセット電圧: 1 mV (typ)
    • ゲインが外部調整可能
    • 差動―差動動作またはシングルエンド―差動動作
    • 調整可能な出力コモン・モード電圧
    • 広い電源電圧範囲: +5 V~±5 V
    • シングルまたはデュアル・アンプ構成が可能

    ADA4938-2 機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4938-1/ADA4938-2: 超低歪み差動、ADCドライバ (Rev 0, 11/2007) (pdf, 3430 kB)  データシート PDF
    ADA4938-1/ADA4938-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Data Sheet (Rev A, 10/2009) (pdf, 655 kB)  データシート PDF
    ADA4938-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Preliminary Data Sheet (Rev PrB, 10/2007) (pdf, 672 kB)  データシート PDF
    AN-1026: 高速差動ADCドライバの設計についての考察  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: シングルエンド入力アプリケーションでの差動アンプの終端  (pdf, 225 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: AD813xの使い方  (pdf, 845 kB)
    AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
    MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) チュートリアル PDF
    MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    UG-018: Evaluation Board for Dual High Speed Differential Amplifiers  (pdf, 314 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Analog Dialogue Vol.43 No.5 高速差動ADCドライバの「交通規則」 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
    (Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    幅広い入力範囲で業界をリードするノイズおよびリニアリティ性能を提供する
    16ビット310MSPSデュアルA/Dコンバータ「AD9652」を発表
    (28 May 2014)
    プレス・リリース HTML
    RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
    RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
    その他 PDF
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
    ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
    ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADA4938 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4938-2 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4938-2ACPZ-R2 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 250 $ 7.69 $ 7.69 Y  成分表 PCN 購入
    ADA4938-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 5.69 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADA4938-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 5.69 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADA4938-2 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4938-2ACP-EBZ 製品状況: 製造中 24-Lead LFCSP Bare Evalua - Yes -
    ADA4938-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 24-Lead LFCSP - Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる