シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4930-2:  超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧A/Dコンバータ向け(デュアル)

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4930-1/ADA4930-2は、非常に低ノイズで、低歪みの高速差動アンプです。これらのデバイスは、DC~70 MHzで最大14 ビットの分解能を持つ、1.8Vの高性能 ADC向けのドライバとして最適な選択肢です。出力のコモン・モード電圧は調整可能なため、ADA4930-1/ADA4930-2の出力をA/Dコンバータの入力にマッチングさせることができます。内部のコモン・モード帰還ループは、優れた出力バランスを提供し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧し、DCレベルを変換します。

ADA4930-1/ADA4930-2を使うと、4本の抵抗からなるシンプルな外付け帰還ネットワークによりアンプのクローズド・ループ・ゲインを決定できるため、差動ゲイン構成を容易に実現できます。

ADA4930-1/ADA4930-2はアナログ・デバイセズ独自のシリコン・ゲルマニウム (SiGe)相補バイポーラ・プロセスにより製造されているため、非常に低レベルの歪み、かつ わずか1.2 nV/√Hz.の入力電圧ノイズを実現しています。

ADA4930-1/ADA4930-2の小さなDCオフセットと優れたダイナミック特性は、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに最適といえます。ADA4930-1は3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージ(鉛フリー)、ADA4930-2は4mm×4mmの24ピンLFCSPパッケージ(鉛フリー)を採用しています。ピン配置は、PCB レイアウトと歪みの最小化をはかるために最適化されています。ADA4930-1及びADA4930-2は、3.3Vまたは5Vの電源電圧で-40℃~+105℃の温度範囲にわたっての動作が仕様化されています。


アプリケーション
  • ADCドライバ
  • シングルエンド信号を差動信号へ変換
  • IFおよびベースバンドのゲイン・ブロック
  • 差動信号のバッファ
  • ライン・ドライバ

特長と利点

  • 低入力電圧ノイズ:1.2 nV/√Hz
  • 低いコモン・モード出力電圧:単電源で0.9V
  • 極めて低い高調波歪特性:
    HD2:-104dBc@10MHz
    HD2:-79dBc@70MHz
    HD2:-73dBc@100MHz
    HD3:-101dBc@10MHz
    HD3:-82dBc@70MHz
    HD3:-75dBc@100MHz
  • 高速:
    −3 dB帯域幅:1.35 GHz、G = +1
    スルーレート:3,400 V/µs(25%-75%)
    0.1dBゲイン平坦性:380MHz
    高速オーバードライブ回復時間:1.5ns
  • オフセット電圧:0.5 mV(typ)
  • 外部調整可能なゲイン
  • 差動から差動またはシングルエンドから差動への変換動作

ADA4930-2機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4930-1/ADA4930-2: 低電圧ADC用超低ノイズ・ドライバ (Rev A, 10/2010) (pdf, 662 kB)  データシート PDF
ADA4930-1/ADA4930-2: Ultralow Noise Drivers for Low Voltage ADCs Data Sheet (Rev A, 10/2010) (pdf, 662 kB)  データシート PDF
AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
アプリケーション・ノート PDF
AN-584: AD813xの使い方  (pdf, 845 kB)
AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
アプリケーション・ノート PDF
ADA4930: Single Supply Low Noise ADC Driver
Analog Devices showcases the first Single-Supply ADC Driver that is capable of driving 40 MSPS to 200 MSPS, 1.8V, 14 Bit analog to digital converters.
Videos HTML
MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) チュートリアル PDF
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-018: Evaluation Board for Dual High Speed Differential Amplifiers  (pdf, 314 kB) ユーザー・ガイド PDF
Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
Understand the challenges of achieving this level of converter performance
(Planet Analog, 3/2010)
  • Part 1
    This article looks at a 1-ppm DAC and associated support circuitry, error sources, and performance measures.
  • Part 2
    This article discusses 1-ppm circuit complexities including noise, temperature drift, thermoelectric voltages, physical stress, long-term stability, circuit construction and layout, and voltage references.
技術関連記事 HTML
"Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
(Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
アンプ IC ソリューション・ブリテン HTML
ADCドライバ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADA4930 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4930-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4930-2YCPZ-R2 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x5mm w/2.34mm EP) 24 工業用 Reel, 250 - $ 7.84 Y  成分表 PCN 購入
ADA4930-2YCPZ-R7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x5mm w/2.34mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 $ 7.21 $ 6.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4930-2YCPZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x5mm w/2.34mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 6.29 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4930-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4930-2YCP-EBZ 製品状況: 製造中 24-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4930-2YCPZ-R7 製品状況: 製造中 24-Lead LFCSP $ 9.04 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる