ADA4930-1
ADA4930-1
新規設計に推奨超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.65
Viewing:
製品情報
- 低入力電圧ノイズ:1.2 nV/√Hz
- 低いコモン・モード出力電圧:単電源で0.9V
- 極めて低い高調波歪特性:
- HD2:-104dBc@10MHz
- HD2:-79dBc@70MHz
- HD2:-73dBc@100MHz
- HD3:-101dBc@10MHz
- HD3:-82dBc@70MHz
- HD3:-75dBc@100MHz
- 詳細については、データシートを参照してください
ADA4930-1-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします
- ADA4930-1-EP データシート(英語 pdf)はこちらからダウンロードできます。
- 拡張温度範囲: −55°C ~ +105°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC 図面番号: V62/13615
ADA4930-1/ADA4930-2は、超低ノイズで、低歪みの高速差動アンプです。これらのデバイスは、DC~70 MHzで最大14 ビットの分解能を持つ、1.8Vの高性能 ADC駆動用ドライバとして最適な選択肢です。出力のコモン・モード電圧は調整可能なため、ADA4930-1/ADA4930-2の出力をA/Dコンバータの入力にマッチングさせることができます。内部のコモン・モード帰還ループは、優れた出力バランスを提供し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧し、DCレベルを変換します。
ADA4930-1/ADA4930-2を使うと、4本の抵抗からなるシンプルな外付け帰還回路によりアンプのクローズド・ループ・ゲインを決定できるため、差動ゲイン構成を容易に実現できます。
ADA4930-1/ADA4930-2はアナログ・デバイセズ独自のシリコン・ゲルマニウム (SiGe)相補バイポーラ・プロセスにより製造されているため、非常に低レベルの歪み、かつ わずか1.2 nV/√Hz.の入力電圧ノイズを実現しています。
ADA4930-1/ADA4930-2の小さなDCオフセットと優れたダイナミック特性は、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに最適といえます。ADA4930-1は3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージ(鉛フリー)、ADA4930-2は4mm×4mmの24ピンLFCSPパッケージ(鉛フリー)を採用しています。ピン配置はPCB レイアウトを用意にし、歪みの最小化をはかるために最適化されています。ADA4930-1及びADA4930-2は、3.3Vまたは5Vの電源電圧で-40℃~+105℃の温度範囲にわたっての動作が仕様化されています。
アプリケーション
- ADCドライバ
- シングルエンド信号を差動信号へ変換
- IFおよびベースバンドのゲイン・ブロック
- 差動信号のバッファ
- ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 3
珍問/難問集 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4930-1SCPZ-EPR2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4930-1SCPZ-EPR7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4930-1SCPZ-EPRL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4930-1YCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4930-1YCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4930-1YCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2017 - 16_0280 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site and STATS ChipPAC Singapore as an Alternate Test Site for ADA4930-1 LFCSP Part |
||
| ADA4930-1SCPZ-EPR2 | 製造中 | |
| ADA4930-1SCPZ-EPR7 | 製造中 | |
| ADA4930-1SCPZ-EPRL | 製造中 | |
|
6 25, 2014 - 13_0246 Assembly and Test Transfer of Select 3x3, 4x4, 5x5 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADA4930-1SCPZ-EPR2 | 製造中 | |
| ADA4930-1SCPZ-EPR7 | 製造中 | |
| ADA4930-1SCPZ-EPRL | 製造中 | |
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADA4930-1YCPZ-R2 | 製造中 | |
| ADA4930-1YCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4930-1YCPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4930-1
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4930-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める