シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8476:  差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8476は、非常に低い消費電力で、ユニティ・ゲイン用のゲイン抵抗を内蔵した、完全差動の高精度アンプです。この製品は、シングルエンド入力-差動出力または差動入力-差動出力として、低消費/高性能なA/Dコンバータを駆動する場合の理想的な選択肢です。この製品は、高精度なゲイン1、コモンモード・レベルシフト、低い温度ドリフトおよびダイナミックレンジ最大化のためのレールtoレール出力を提供します。

AD8476は、±5Vの両電源での動作で、大きな工業用環境からの入力電圧、最大±23Vからの過電圧保護を提供します。消費電力は、単電源5Vでわずか1.5mWです。

AD8476は、SAR型、ΣΔ型及びパイプライン方式のコンバータと共に、非常に良好に動作します。この製品は高い電流出力段を備えているので、多くのADCの入力段に使われているスイッチド・キャパシタ・フロントエンド回路を、最小限の誤差で、ドライブすることが出来ます。

マーケットに実在する数多くの差動ドライバとは違って、AD8476は高精度なアンプとなっています。最大出力オフセットは200μVで、出力ノイズは39nV/√Hz、THD+Nは-102dB(@10kHz)を備えたAD8476は、低消費/高精度コンバータと非常に相性の良いペアーとなります。

この低消費電力と高精度のわりには、AD8476のスルーレートは優れた速さを備えており、250kSPSのデータ収集で16ビット精度を設定できます。

AD8476は省スペースの8ピンMSOPパッケージを採用しています。性能は、-40~+125℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • ADCドライバ
  • 差動計装アンプのビルディング・ブロック
  • シングルエンド信号を差動信号へ変換
  • バッテリ駆動の計測機器

特長と利点

  • 低消費:-供給電流:
    - 330μA
  • 完全差動またはシングルエンド入力信号を差動出力
  • 高精度ADCをドライブするための差動出力設計:
    - スイッチド・キャパシタ入力段とΣΔADCの駆動
    - レールtoレール出力
  • VOCMピンで出力コモンモードの調整可能
  • 電源電圧を18V越えるまでの堅牢な過電圧保護機能
  • 高性能:
    - 16ビットの最大250kSPSのコンバータのドライバに最適
    - 出力ノイズ:39nV/√H
    - ゲイン・ドリフト:1ppm/℃
    - 出力オフセット:200μV(max)
    - スルーレート:10V/μs
    - 帯域幅:5MHz
  • 単電源動作電圧::3 V~18 V
  • 両電源動作電圧:±1.5 V~±9 V

AD8476 機能ブロック図
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
AD8476 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8476 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8476ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 2.39 $ 1.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8476ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 $ 2.39 $ 1.99 Y  成分表 PCN 購入
AD8476ACPZ-WP 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工業用 Tray, 50 $ 2.39 $ 1.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8476ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.39 $ 1.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8476ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.39 $ 1.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8476ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 2.39 $ 1.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8476BCPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 2.97 $ 2.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8476BCPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 $ 2.97 $ 2.75 Y  成分表 PCN 購入
AD8476BCPZ-WP 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工業用 Tray, 50 $ 2.97 $ 2.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8476BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.97 $ 2.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8476BRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.97 $ 2.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8476BRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 2.97 $ 2.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8476 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8476-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for 8 Lead MSOP $ 20.98 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる