シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8271:  デファレンス・アンプ、プログラマブル・ゲイン、高精度

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8271は、ゲイン設定抵抗を内蔵した低歪みの高精度ディファレンス・アンプです。このデバイスは外付け部品なしで、ゲイン½、1または2の高性能ディファレンス・アンプとして構成することができます。また、-2~+3のゲイン範囲で40通りを超えるシングルエンド構成のアンプとして設定することができます。

AD8271は、10ピンMSOPパッケージを採用しています。AD8271は単電源と両電源で動作し、電源電流はわずか2.6 mA(max)です。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されており、完全RoHS適合で供給されています。

AD8271のデュアル・チャンネル版については、AD8270のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • A/Dコンバータのドライバ
  • 計装アンプのビルディング・ブロック
  • レベル変換
  • 自動テスト装置
  • 高性能オーディオ
  • Sine/Cosineエンコーダ
  • 特長と利点

    • 外付け抵抗が不要
      ディファレンス・アンプ、ゲイン½、1、2
      シングルエンド・アンプ、40種を超えるゲイン構成が可能
      電源電圧の中間電圧にレファレンス電圧を設定可能
    • 優れたAC仕様帯域幅:15MHzスルーレート
      30V/µs
    • 高精度DC性能:ゲイン誤差:0.08%(max)
      ゲイン・ドリフト:10ppm/℃(max)
      CMRR:80dB(min)@ゲイン=2
    • 10ピンMSOPパッケージ
    • 電源電流:2.6mA
    • 電源範囲:±2.5V~±18V

    AD8271機能ブロック図
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
    AD8271: Programmable Gain Precision Difference Amplifier Preliminary Data Sheet (Rev 0, 02/2009) (pdf, 334 kB)  データシート PDF
    CN0312: プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプと同期検波器付き2チャンネル色度計  (pdf, 0) 実用回路 PDF
    CN-0122: High Speed Instrumentation Amplifier Using the AD8271 Difference Amplifier and the ADA4627-1 JFET Input Op Amp  (pdf, 159 kB) 実用回路 PDF
    MS-2178: CareFusion社とアナログ・デバイセズとのディスカッション: EEG アンプ性能の最適化と消費電力の削減  (pdf, 147 kB) 技術関連記事 PDF
    Analog Dialogue Vol.44 Vol.10 未発表論文から
    高精度電源リファレンス・レベル・シフト
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
    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8271 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8271ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.49 $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8271ARMZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入
    AD8271ARMZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入
    AD8271BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.23 $ 1.88 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8271BRMZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.88 Y  成分表 PCN 購入
    AD8271BRMZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 1.88 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる